ADUM4165

新規設計に推奨

絶縁型USB 2.0ハイスピード向け実効値5.7kVのデジタル・アイソレータ(アップストリーム・クロック入力)

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$7.12
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • USB 2.0信号でロー・スピード、フル・スピード、ハイ・スピードの各接続を自動検出
    • 1.5Mbps、12Mbps、480Mbpsの各データ・レート
  • アップストリーム・ポートまたはダウンストリーム・ポート用双方向USBアイソレータ
    • リドライブと高速データ・リタイミングによる、入力ジッタ除去とオープン・アイ
    • 柔軟なクロック入力オプション
  • 4.5V~5.5VのVBUSxまたは両側で3V~3.6Vの動作
    • アイドル状態、ロー・スピード、またはフル・スピード・モード時の電源電流:21mA(代表値)
    • アイドル状態、ハイ・スピード・モード時の電源電流:48mA(代表値)
  • USB 2.0サスペンド(L2)または切断時に超低消費電力スタンバイ
    • 低消費電力スタンバイ時、アップストリーム電源電流:1.7mA(代表値)
    • 低消費電力スタンバイ時、ダウンストリーム電源電流:20μA(代表値)
  • 絶縁バリアをまたぐIEC 61000-4-2 ESD保護:±8000V
  • CISPR32/EN55032クラスBに適合
  • 高いコモンモード過渡耐圧:50kV/μs(代表値)
  • 安全性と規制に関する認定(申請中)
    • UL(申請中):5700V(実効値)で1分間、UL 1577規格に準拠
    • CSA Component Acceptance Notice 5A(申請中)
      • IEC 62368-1、IEC 61010-1、IEC60601‑1
    • VDE適合性認定(申請中)
      • DIN V VDE V 0884-11(VDE V 0884-11):2017-01
      • VIORM = 849VPEAK
  • 動作温度範囲:−55°C~+125°C
  • 沿面距離を増やして8.3mmの沿面距離およびクリアランスを確保した、20ピン、ワイド・ボディのSOIC_ICパッケージ
ADUM4165
絶縁型USB 2.0ハイスピード向け実効値5.7kVのデジタル・アイソレータ(アップストリーム・クロック入力)
ADuM4165 Functional Block Diagram ADuM4165 Pin Configuration
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
isoPower 1
ADuM6028 新規設計に推奨 低放射の絶縁型 DC/DC コンバータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

eval board
EVAL-ADUM4165

Evaluating the ADuM4165/ADuM4166 5.7 kV RMS Digital Isolators for Isolated USB 2.0 High, Full, and Low Speed

機能と利点

  • Supports USB 2.0 data transfer
    • Low speed (1.5 Mbps)
    • Full speed (12 Mbps)
    • High speed (480 Mbps)
  • Standard USB Type A and Type B connectors
  • Upstream 5 V power from cable or external supply
  • Downstream power from external supply
  • Accepts 3.3 V or 5 V external supplies
  • PGOOD (power good) indicator on downstream side
  • Optional connection of external clock
  • Option to connect test points
  • 20-lead SOIC_IC package option with 8.3 mm creepage

製品詳細

The EVAL-ADuM4165EBZ and the EVAL-ADuM4166EBZ allow quick and easy evaluation of the ADuM4165 and ADuM4166 USB isolators, allowing direct connection to USB hosts and peripherals without the need for additional components. The ADuM4165/ADuM4166 employ Analog Devices, Inc., iCoupler® technology to combine isolator channels, USB transceivers, power and timing circuits, control logic and internal terminations, pull-ups, and pull-downs into a single, 20-lead, wide-body, increased creepage SOIC_IC package.

The evaluation boards have a separate ground and power plane for each side of the isolator. This separation enables the evaluation of the ADuM4165/ADuM4166 with galvanic isolation between both sides of these devices. However, the boards have not been certified for safety when using high voltages, and testing must be carried out by qualified personnel only.

Power can be provided on the upstream side from a connected USB host, while an external power supply is required for the downstream side.

For full details on the ADuM4165/ADuM4166, see the ADuM4165/ADuM4166 data sheet, which must be consulted in conjunction with this user guide when using the EVAL-ADuM4165EBZ or the EVAL-ADuM4166EBZ.

EVAL-ADUM4165
Evaluating the ADuM4165/ADuM4166 5.7 kV RMS Digital Isolators for Isolated USB 2.0 High, Full, and Low Speed
EVAL-ADuM4165EBZ Evaluation Board EVAL-ADuM4165EBZ Evaluation Board - Top View EVAL-ADuM4165EBZ Evaluation Board - Bottom View

最新のディスカッション

最近表示した製品