ADRF5515

新規設計に推奨

デュアル・チャンネル、3.3GHz~4.0GHz、20Wレシーバー・フロント・エンド

製品モデル
3
1Ku当たりの価格
最低価格:$9.76
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 内蔵デュアル・チャンネルRFフロント・エンド
    • 2ステージLNAおよび高出力シリコンSPDTスイッチ
    • オンチップ・バイアス・マッチング
    • 単電源動作
  • ゲイン
    • 高ゲイン・モード:3.6GHzで33dB(代表値)
    • 低ゲイン・モード:3.6GHzで16dB(代表値)
  • 低ノイズ指数
    • 高ゲイン・モード:3.6GHzで1.0dB(代表値)
    • 低ゲイン・モード:3.6GHzで1.0dB(代表値)
  • 高アイソレーション
    • RXOUTチャンネルAおよびRXOUTチャンネルB:45dB(代表値)
    • TERMチャンネルAおよびTERMチャンネルB:60dB(代表値)
  • 低挿入損失:3.6GHzで0.45dB(代表値)
  • TCASE = 105°Cで高出力に対応
    • 寿命全期間
      • 平均LTE出力(9dB PAR):43dBm
    • 高OIP3(高ゲイン・モード):32dBm(代表値)
    • LNA用パワーダウン・モードおよび低ゲイン・モード
    • 低電源電流
      • 高ゲイン・モード:5Vで86mA(代表値)
      • 低ゲイン・モード:5Vで36mA(代表値)
      • パワーダウン・モード:5Vで12mA(代表値)
    • 正ロジック制御
    • 6mm × 6mmの40ピンLFCSPパッケージ
    • ADRF5545A、10Wバージョンとピン互換
ADRF5515

デュアル・チャンネル、3.3GHz~4.0GHz、20Wレシーバー・フロント・エンド

ADRF5515 Functional Block Diagram ADRF5515 Pin Configuration
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
Sパラメータ 1


評価用キット

eval board
EVAL-ADRF5515

ADRF5515の評価:デュアル・チャンネル、3.3GHz~4.0GHz、レシーバー・フロント・エンド

機能と利点

  • ADRF5515用のフル機能評価用ボード
  • テスト装置への容易な接続
  • キャリブレーション用のスルー・ライン

製品詳細

ADRF5515は、デュアル・チャンネル・レシーバー集積のフロント・エンドで、時分割複信(TDD)ワイヤレス・インフラストラクチャ・アプリケーション用に最適です。ADRF5515には、各チャンネル上に高出力スイッチと2段低ノイズ・アンプ(LNA)が構成されています。

ユーザ・ガイドでは、ADRF5515の機能と性能を簡単に評価できるように設計されたADRF5515-EVALZ評価用ボードについて説明します。この評価用ボードの写真を図1に示します。

ADRF5515データシートには、ADRF5515の全仕様が記載されています。評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてADRF5515のデータシートを参照してください。

EVAL-ADRF5515
ADRF5515の評価:デュアル・チャンネル、3.3GHz~4.0GHz、レシーバー・フロント・エンド
ADRF5515A Evaluation Board - Angle ADRF5515A - Evaluation Board - Top ADRF5515A Evaluation Board - Bottom

最新のディスカッション

最近表示した製品