ADP5302

新規設計に推奨

50mA/500mA、超低消費電力降圧レギュレータ、バッテリ電圧モニタ付き

製品モデル
3
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.12
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 入力電源の電圧範囲:2.15V~6.50V
  • 最小2.00Vの低電圧動作
  • 240nAの超低静止電流(無負荷時)
  • 選択可能な出力電圧:1.2V~3.6Vまたは0.8V~5.0V
  • パルス幅変調(PWM)モードでの全温度範囲にわたる±1.5%の出力精度
  • ヒステリシス・モードまたはPWM動作モードを選択可能
  • 出力電流
    • ヒステリシス・モードで最大50mA
    • PWMモードで最大500mA
  • 入力バッテリ電圧を監視するためのVINOKフラグ
  • 超高速スイッチング停止制御
  • 100%デューティサイクル動作モード
  • 2MHzスイッチング周波数(1.5MHz~2.5MHzのオプションの同期入力)
  • オプションの急速出力放電(QOD)
  • UVLO、OCP、TSD保護
  • 10ピン3mm × 3mm LFCSPパッケージ
  • ジャンクション温度:−40°C~+125°C
ADP5302
50mA/500mA、超低消費電力降圧レギュレータ、バッテリ電圧モニタ付き
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • ADP5302-1
  • ADP5302-2
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-ADP5302

ADP5302 Evaluation Board

製品詳細

The ADP5302 is an ultralow power, synchronous step-down dc-to-dc regulator with a load switch in a 10-lead LFCSP package. The ADP5302 runs from input voltages of 2.15 V to 6.50 V and requires minimal external components to provide a high efficiency solution with an integrated power switch, synchronous rectifier, and internal compensation.

The ADP5302-EVALZ evaluation board provides an easy way to evaluate the device. The user guide UG-880 describes how to quickly set up the board to collect performance data.

Complete information about the ADP5302 is available in the ADP5302 data sheet, which should be consulted in conjunction with this user guide when using the evaluation board.

EVAL-ADP5302
ADP5302 Evaluation Board

リファレンス・デザイン

CN0422
Galvanic Isolation of the HDMI 1.3a Protocol Using iCoupler® Isolation Technology 

最新のディスカッション

最近表示した製品