ADP1761
ADP1761
新規設計に推奨1 A、低入力電圧、低ノイズのCMOSリニア電圧レギュレータ
- 製品モデル
- 18
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.64
Viewing:
製品の詳細
- 最大出力電流: 1 A
- 低い入力電源電圧範囲
- VIN = 1.10 V ~ 1.98 V、外部バイアス電源不要
- 固定出力電圧範囲: VOUT_FIXED = 0.9 V ~ 1.5 V
- 可変出力電圧範囲: VOUT_ADJ = 0.5 V ~ 1.5 V
- 超低ノイズ: 2 μV rms、100 Hz ~ 100 kHz
- ノイズ・スペクトル密度
- 4 nV/√Hz(10 kHz)
- 3 nV/√Hz(100 kHz)
- 低いドロップアウト電圧:1 A 負荷で 30 mV(代表値)
- 動作電源電流: 無負荷で 4.5 mA(代表値)
- ライン、負荷、温度に対する固定出力電圧精度:±1.5 %
- 優れた電源電圧変動除去比(PSRR)性能
- 10 kHz、1 A 負荷で67 dB(typ)
- 100 kHz、1 A 負荷で51 dB(typ)
- 優れた負荷/ラインの過渡応答
- 突入電流を低減するソフト・スタート
- 10 μF の小型セラミック・コンデンサ用に最適化
- 電流制限と熱過負荷保護
- パワーグッド・インジケータ
- 高精度イネーブルを装備
- 16 ピン、3 mm × 3 mm LFCSP パッケージ
ADP1761 は低ノイズ、低ドロップアウト(LDO)のリニア電圧レギュレータです。このデバイスは効率向上のための外付けバイアス電源を必要とせずに最小 1.10 V の入力電圧の単電源で動作し、最大 1 A の出力電流を供給するように設計されています。
1 A 負荷でのドロップアウト電圧が 30 mV(typ)と低いため、小さなヘッドルームで動作しながら、レギュレーションを維持することができ、高い効率を実現します。
ADP1761 は、10 µF の小型セラミック出力コンデンサで安定して動作するように最適化されており、最小限の基板面積で最適なトランジェント性能を提供します。
ADP1761 の固定出力電圧範囲は、0.9 V ~ 1.5 V です。可変出力モードの出力は、VADJ とグラウンドの間に接続された外付け抵抗によって 0.5 V ~ 1.5 V に設定することができます。
ソフト・スタート時間は、SS ピンにコンデンサを接続することによって外部で設定することができます。短絡保護回路と熱過負荷保護回路により、悪条件下での損傷を防止します。小型 16 ピン LFCSP パッケージを採用しており、様々なアプリケーションに対応する最小フットプリント・ソリューションを提供します。
アプリケーション
- 無線周波数(RF)トランシーバ、A/D コンバータ(ADC)および D/A コンバータ(DAC)回路、フェーズロック・ループ(PLL)、電圧制御発振器(VCO)、クロック内蔵回路などのノイズに敏感なアプリケーションのレギュレーション
- フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ(FPGA)およびデジタル・シグナル・プロセッサの電源
- 医療機器、健康機器
- 工業用機器、計装機器
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
ビデオ 2
ソリューション・カタログ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADP1761ACPZ-0.9-R7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADP1761ACPZ-1.0-R7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADP1761ACPZ-1.1-R7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADP1761ACPZ-1.2-R7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADP1761ACPZ-1.3-R7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADP1761ACPZ-1.5-R7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADP1761ACPZ-R7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADP1761ACPZ0.95-R7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADP1761ACPZ1.25-R7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADP1761WACPZ-0.9-R7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADP1761WACPZ-1.0-R7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADP1761WACPZ-1.1-R7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADP1761WACPZ-1.2-R7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADP1761WACPZ-1.3-R7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADP1761WACPZ-1.5-R7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADP1761WACPZ-R7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADP1761WACPZ0.95-R7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADP1761WACPZ1.25-R7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADP1761
- ADP1761-0.9
- ADP1761-0.95
- ADP1761-1.0
- ADP1761-1.1
- ADP1761-1.2
- ADP1761-1.25
- ADP1761-1.3
- ADP1761-1.5
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。