ADL8143
新規設計に推奨8GHz~14GHzの低ノイズ・アンプ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- 単一正電源(自己バイアス)の代表値:1.5V、35mA
- RBIASドレイン電流調整端子
- ゲイン:28.5dB(8GHz~10GHz)
- ノイズ指数:1dB(8GHz~10GHz)
- 広い動作温度範囲:−55°C~+125°C
- 内部整合・ACカップリング
- RoHS準拠、2mm × 2mm、8ピンLFCSP
ADL8143は、8GHz~14GHzで動作する低ノイズ・アンプ(LNA)です。ゲイン、ノイズ指数、1dB圧縮の出力電力(OP1dB)、出力3次インターセプト(OIP3)の代表値は、8GHz~10GHzでそれぞれ28.5dB、1dB、7.5dBm、19.5dBmです。調整可能な公称静止電流(IDQ)は、1.5V電源電圧(VDD)で35mAです。また、ADL8143の入出力はACカップリングされ、内部で50Ωに整合されています。
ADL8143は、RoHS準拠、2mm × 2mm、8ピン・リード・フレーム・チップ・スケール・パッケージ[LFCSP]に収容されており、-55°C~+125°Cでの動作が仕様規定されています。
アプリケーション
- 衛星通信
- レーダー
- 電気通信
ドキュメント
データシート 3
ユーザ・ガイド 1
高レベル放射線レポート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADL8143ACPZN | 8-lead LFCSP 2 mm × 2 mm × 0.85 | ||
ADL8143ACPZN-CSL | 8-lead LFCSP 2 mm × 2 mm × 0.85 | ||
ADL8143ACPZN-R7 | 8-lead LFCSP 2 mm × 2 mm × 0.85 | ||
ADL8143ACPZN-R7-CSL | 8-lead LFCSP 2 mm × 2 mm × 0.85 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。