ADL8140

新規設計に推奨

10GHz~18GHzの低ノイズ・アンプ

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$47.15
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 自己バイアス単一正電源LNA
  • 抵抗により調整可能なバイアス電流
  • 内部整合、ACカップリング
  • 周波数範囲:10GHz~18GHz
  • ノイズ指数:1dB(12GHz~15GHz)
  • ゲイン:27.5dB(12GHz~15GHz)
  • RoHS準拠、2mm × 2mm、8ピンLFCSP
ADL8140
10GHz~18GHzの低ノイズ・アンプ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

Sパラメータ 1


評価用キット

eval board
EVAL-ADL8140

ADL8140(GaAs、pHEMT、MMIC、低ノイズ・アンプ、10GHz~18GHz)の性能評価

機能と利点

  • 4レイヤ、Rogers 4003CおよびIsola 370HR評価用ボード
  • エンド・ランチ、2.9mm RFコネクタ
  • スルー・キャリブレーション・パス(未実装)

製品詳細

ADL8140-EVALZは、厚さ8milのRogers 4003CおよびIsola 370HR、銅被覆を使用した4レイヤのプリント回路基板(PCB)で、公称の厚さは62milです。ADL8140-EVALZのRFINポートとRFOUTポートには、2.9mmメス同軸コネクタが装着されており、それぞれのRFパターンは50Ωの特性インピーダンスを持ちます。ADL8140-EVALZには、ADL8140の動作温度(−55°C~+125°C)の全範囲での使用に適した部品が搭載されています。ボード・パターン損失を補正するため、J1コネクタとJ2コネクタの間にスルー・キャリブレーション・パスが用意されています。スルー・キャリブレーション・パスを使用するには、J1とJ2に2.9mmのRFコネクタを取り付ける必要があります。スルー・キャリブレーション・パスの性能については、表1と図3を参照してください。

グラウンドと電源は、SMT(表面実装技術)テスト・ポイント・コネクタのGNDとVDDを使用してADL8140-EVALZに接続します。RBIASピンに簡単にアクセスできるように、VBIASの予備のテスト・ポイントが用意されています(テスト・ポイント・アセンブリについては図6を参照)。

パッケージのグラウンド・ピンと露出パッドは、グラウンド・プレーンに直接接続します。適切な電気伝導および熱伝導を確保するため、グラウンド・パドル直下の領域に特に集中させる形で、上面と底面のグラウンド・プレーンを複数のビアで接続しています。

ADL8140-EVALZの電源デカップリング・コンデンサは、このデバイスの特性評価に使用される構成となっています。

ADL8140の詳細は、ADL8140のデータシートに記載されています。ADL8140-EVALZ評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてADL8140のデータシートも参照してください。

 

EVAL-ADL8140
ADL8140(GaAs、pHEMT、MMIC、低ノイズ・アンプ、10GHz~18GHz)の性能評価

最新のディスカッション

ADL8140に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める