ADL8122
新規設計に推奨10kHz~10GHz、広帯域、低ノイズ・アンプ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- 単一正電源(自己バイアス)
- バイアスを抵抗で設定可能
- 正ゲイン・スロープの周波数特性
- 広帯域動作:10kHz~10GHz
- 広い動作温度範囲:−55°C~+125°C
- RoHS準拠、2mm × 2mm、8ピンLFCSP
ADL8122は、10kHz~10GHzで動作する広帯域低ノイズ・アンプ(LNA)です。ゲインとノイズ指数の代表値は、それぞれ17dBと2dB(2GHz~6GHz)です。1dB圧縮の出力電力(OP1dB)、出力3次インターセプト(OIP3)、出力2次インターセプト(OIP2)は、2GHzから6GHzまで、それぞれ20dBm、33.5dBm、37dBmです。調整可能な公称静止電流(IDQ)は、5V電源電圧(VDD)から95mAです。内部的にマッチングされたDC結合RF入力ピンと出力ピンには、RFOUT上のバイアス インダクタと共に外部ACカップリング・コンデンサが必要です。更に、RF入力は、VBIASピンとRFINピンの間に接続された外部インダクタを通じてバイアスされます。
ADL8122は、擬似格子整合高電子移動度トランジスタ(pHEMT)プロセスで製造されます。このデバイスは1は、RoHS準拠の2mm × 2mm、8ピンLFCSPに収容されており、−55℃〜+125℃で動作するように仕様規されています。
アプリケーション
- 電気通信
- 計測器
- レーダー
- 電子戦
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADL8122ACPZN | 8-lead LFCSP 2 mm × 2 mm × 0.85 | ||
ADL8122ACPZN-R7 | 8-lead LFCSP 2 mm × 2 mm × 0.85 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。