ADES1830

新規設計に推奨

16チャンネル・マルチセル・バッテリ・モニタ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$7.42
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 最大16個の直列バッテリ・セルを測定
  • 寿命期間における最大合計測定誤差(TME):ADES1830の場合、セルあたり3.3Vで±1.8mV、ADES1831の場合、セルあたり±5mV(–40°C~+105°C)
  • セル電圧の同時測定および連続測定
  • 設定可能な内蔵ローパス・フィルタ処理
  • 高電圧バッテリ・パックに適したスタック可能アーキテクチャ
  • 内蔵isoSPI
    • 2Mbpsの絶縁型シリアル通信
    • 単一のツイスト・ペアを使用(セグメントあたり最大20m)
    • 低いEMI感度およびEMI放射
    • 双方向により破損ワイヤを保護
    • コンデンサまたはトランス結合
  • 外付け保護機能のないHot plug耐性
  • 設定可能なPWM(パルス幅変調)によるチャンネルあたり最大300mAのパッシブ・セル・バランス
  • 最大9つの汎用アナログ入力またはデジタルI/O
    • 温度やその他のセンサー入力
    • I2CまたはSPIコントローラとして設定可能
  • 4μAのスリープ・モード電源電流
  • 母線に関する備え
ADES1830
16チャンネル・マルチセル・バッテリ・モニタ
ADES1830 Chip ADES1830/ADES1831 Functional Block Diagram ADES1830/ADES1831 Pin Configuration
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
ADES1831 新規設計に推奨 16チャンネル・マルチセル・バッテリ・モニタ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
EVAL-ADES1830

Evaluation Board for the ADES1830 16-Channel Multicell Battery Monitor

機能と利点

  • Full featured demonstration board for the ADES1830
  • Built features
    • Demonstrates the high performance measurements of the ADES1830
    • Two isoSPI® ports for reversible isoSPI® support
    • Daisy-chain capability
    • isoSPI® connections through simple RJ45 to RJ45 connectors or RJ45 to DuraClik® connectors
  • Compatible boards
    • AD-APARD32690 microcontroller

製品詳細

The EV-ADES1830CCSZ is a multicell battery stack monitor featuring the ADES1830, a 16-channel battery stack monitor. Multiple boards can be linked through a 2-wire isolated serial interface (isoSPI®) to monitor a long series of cells in a stack. The EVADES1830CCSZ also features reversible isoSPI enabling a ring communication path. The printed circuit board (PCB), components, and connectors are optimized for low electromagnetic interference (EMI) susceptibility and emissions.

The EV-ADES1830CCSZ can communicate with a PC by connecting to the AD-APARD32690 microcontroller via the SPI pins.

Design files for this circuit board are available.

EVAL-ADES1830
Evaluation Board for the ADES1830 16-Channel Multicell Battery Monitor
EVAL-ADES1830 Board Photo Angle View EVAL-ADES1830 Board Photo Top View EVAL-ADES1830 Board Photo Bottom View

最新のディスカッション

ades1830に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品