ADE9103
ADE9103
新規設計に推奨SPIを使用した絶縁型シグマデルタADC
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.00
Viewing:
製品の詳細
- 絶縁型DC/DCコンバータisoPowerを内蔵し、絶縁された2つ(ADE9112)または3つ(ADE9113)のチャンネルを同時にサンプリングできるΣ-Δ ADC
- 絶縁されていない3つ(ADE9103)のチャンネルを同時にサンプリングできるΣ-Δ ADC
- 複数のADE9103/ADE9112/ADE9113デバイスの同期
- 双方向CRCおよびデイジーチェーン機能を備えた4線式SPI
- SPIで読み取り可能な一意の部品IDを格納するレジスタ
- 単一の水晶発振子または外部クロックをクロック源とする最大4つのADE9103/ADE9112/ADE9113デバイス
- 異常検出と堅牢性のためのIRQハードウェア・ピンとレジスタ
- サンプリング・レート:最大32kSPS
- S/N比:最大95dB
- 電流チャンネルのピーク・アナログ入力電圧範囲:±31.25mV
- 電圧チャンネルのピーク・シングルエンド・アナログ入力電圧範囲:±500mV
- 内部電圧リファレンス温度係数:<13ppm/°C(代表値)
- ADCオフセット・ドリフト:<2nV/°C(代表値)
- ACとDC両方の計測システムに最適
- 3.3V単電源で絶縁された計測と絶縁されていない計測に対応
- 8.3mmの沿面距離を確保した、コンパクトでワイド・ボディの28ピン精細ピッチSOICパッケージ
- 温度範囲:-40°C~+125°C
- CISPR 32クラスB RF放射に合格
- ADE9112およびADE9113の安全および規制認証
- IEC 60747-17適合性認定(予定)
- 1分間で5000Vrms、UL 1577規格に準拠(予定)
- IEC 61010-1およびIEC 62368-1(予定)
ADE9103/ADE9112/ADE9113は、DCおよびシャントベースの多相電力量計アプリケーションに使用される高精度同時サンプリングΣ-Δ A/Dコンバータ(ADC)です。ADE9113には、安全認証を取得した信号と電力のガルバニック絶縁、そして同時にサンプリング可能な3つの完全差動24ビット Σ-Δ ADCチャンネルが統合されています。ADE9112は、電圧チャンネルが1つだけ求められる絶縁アプリケーション向けに完全差動Σ-Δ ADCチャンネルを2つ備えています。ADE9103は、非絶縁型の3チャンネルΣ-Δ ADCです。中性線の計測など、絶縁が要求されないアプリケーションに使用されます。ADE9103/ADE9112/ADE9113はいずれも高ゲインの電流チャンネルを搭載しています。この電流チャンネルは、電流センサーとしてシャント抵抗と共に使用する場合に最適です。複数のADE9103/ADE9112/ADE9113デバイスを同期させてサンプリングを同時に行い、コヒーレントな出力を得ることができます。
電流チャンネルADCは、サンプル・レート4kSPS、信号帯域幅1.65kHz、ゲイン・ドリフト13ppm/°C(代表値)で86dBFSのS/N比(Signal to Noise Ratio)を提供し、クラス0.2までの精度を実現します。電圧ADCのS/N比は、同じサンプル・レートおよび帯域幅で91dBFSとなります。電流チャンネル(IPとIM)のゲインが高いため、より小さな抵抗のシャントを使用して熱による損失を低減できます。2nV/°Cという低いオフセット・ドリフトにより、DC計測に必要な性能が得られます。
ADE9103/ADE9112/ADE9113は、システムのコスト削減と堅牢性の向上を実現します。メインのADE9103/ADE9112/ADE9113は、単一の水晶発振子で、別途最大3つのADE9103/ADE9112/ADE9113のクロックを駆動できます。双方向のシリアル・ポート・インターフェース(SPI)はデイジーチェーン機能をサポートします。これによって、すべてのレジスタへのアクセスが可能になると共に、必要なマイクロコントローラのピン数を削減できます。28ピンのSOIC_W_FPでは、よりコンパクトなレイアウトが可能となります。双方向の巡回冗長検査(CRC)によってデータ転送の有効性が確保され、重大な異常は、IRQピンでシステムに通知されます。ADE9112とADE9113は、高電圧コンデンサを追加した2層プリント回路基板(PCB)上、および内部ステッチング・コンデンサを備えた4層PCB上でCISPR 32クラスBの放射基準を満たしています。
アプリケーション
- シャント抵抗電流センサー・ベースの多相電力量計
- 電気自動車の充電設備
- DCメータ
- 電力品質モニタリング
- 太陽光発電インバータ
- プロセス・モニタリング
- 保護用デバイス
- 絶縁センサー・インターフェース
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
ビデオ 2
デバイス・ドライバ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADE9103ARNZ | 28-Lead SOIC (Wide, Finer Pitch) | ||
ADE9103ARNZ-REEL | SM OUTLINE,300ML,25MLPITCH |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
ソフトウェア・モジュール 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
パワー・スイッチ内蔵型降圧レギュレータ 2 | ||
MAX17554 | 製造中 | 集積型60V、50mA、超小型、高効率、同期整流式降圧DC/DCコンバータ |
MAX17555 | 新規設計に推奨 | 集積型60V、50mA、超小型、高効率、同期整流式降圧DC/DCコンバータ |
マイクロパワー降圧レギュレータ 1 | ||
LT8604 | 新規設計に推奨 | 高効率42V/120mA同期降圧 |
正電圧のリニア電圧レギュレータ(LDO) 3 | ||
ADP150 | 製造中 | リニア・レギュレータ、150mA、超低ノイズ、CMOS |
ADP7112 | 新規設計に推奨 |
LDOリニア・レギュレータ、20V、200mA、ローノイズ、CMOS |
ADP7118 | 新規設計に推奨 | 20V、200mA、低ノイズ、CMOS LDOリニア電圧レギュレータ |
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
ADE7903 | 製造中 | A/Dコンバータ、3チャンネル、Σ-Δ型、SPI付き |
ADE7923 | 製造中 |
A/Dコンバータ、3チャンネル、Σ-Δ型 ※英文データシート(Rev.B)に対するエラッタがあります |