利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 多相電力量計でシャント電流センサーが可能
  • 磁気式盗電の防止機能
  • 高性能:EN 50470-1、EN 50470-3、IEC 62053-21、IEC 62053-22、IEC 62053-23、ANSI C12.20、IEEE 1459規格をサポート
  • 3相/3線式、3相/4線式(デルタ結線またはWYE結線)、その他の3相方式と互換
  • 各位相とシステム全体の有効 / 無効 / 皮相電力量を計算
  • 2000:1のダイナミック・レンジで0.2%以下の有効および無効電力量測定誤差(TA=25℃)
  • 500:1のダイナミック・レンジで0.1%以下の電圧rms誤差(TA=25℃)
  • 500:1のダイナミック・レンジで0.25%以下の電流rms誤差(TA=25℃)
  • 全高調波歪み(THD)を含む電力品質測定
  • 3.3 V単電源
  • 動作温度: −40°C ~ +85°C
  • 柔軟なI2C、SPI、HSDCシリアル・インターフェース
  • 安全性と規定の認可
    • UL認定
      • 5000Vrms(UL1577に基づく1分間)
    • CSA部品承認通告 #5A
      • IEC 61010-1: 400 V rms
    • VDE適合性認定
      • DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12
      • VIORM = 846 V peak
  • 中性線用に絶縁型(ADE7933 / ADE7932)又は非絶縁型(ADE7923)を選択可能
ADE7923
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

最新のディスカッション

ADE7923に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品