MAX17554
製造中集積型60V、50mA、超小型、高効率、同期整流式降圧DC/DCコンバータ
高効率を実現する60V、低IQ同期整流バックレギュレータ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.80
製品の詳細
- 外付け部品数および総コストを削減
- ショットキー不要の同期整流動作
- 内部制御ループ補償
- 内部固定ソフトスタート
- 固定ターン・オン/オフ入力電圧(MAX17554)
- 全セラミック・コンデンサ、超小型レイアウト
- DC/DCレギュレータの在庫数を削減
- 広い入力電圧範囲:4V~60V (MAX17555)
- 広い入力電圧範囲:10V~60V (MAX17554)
- 固定出力電圧オプション:3.3V (MAX17554A、MAX17555A)および5V (MAX17554B、MAX17555B)
- 可変出力範囲:0.8V~VINの90% (MAX17554C、MAX17555C)
- 負荷電流:最大50mA
- 消費電力を削減
- 断続コンダクション・モード(DCM)動作によって軽負荷効率を向上
- 内部回路用の外部ブートストラップ入力(FB/VO)によって電力損失を削減(固定出力製品オプション)
- 固定スイッチング周波数:70kHz
- シャットダウン電流:3.8µA (MAX17555)
- 柔軟な設計
- 設定可能なEN/UVおよびHYST閾値(MAX17555)
- オープンドレイン出力(アクティブ・ローRESET)によって出力状態の監視が可能(MAX17555)
- 堅牢な動作
- ヒカップ・モード過負荷保護内蔵
- 過熱保護
- CISPR32クラスB準拠
- 広い周囲動作温度:-40℃~+125℃/ジャンクション温度:-40℃~+150℃
MAX17554およびMAX17555はMOSFETを内蔵した超小型、高効率、高電圧、同期整流式降圧DC/DCコンバータで、広い入力電圧範囲で動作し、最大50mAの負荷電流を供給します。MAX17554は10V~60Vの広い入力範囲で動作し、MAX17555は4V~60Vの広い入力電圧範囲で動作します。MAX17554はわずか3つのアクティブ・ピンによるコンバータ・ソリューションを提供するのに対して、MAX17555はEN/UVおよびHYSTの閾値とアクティブ・ローRESET機能の点で柔軟なコンバータ設計を提供します。MAX17554A/MAX17555AとMAX17554B/MAX17555Bは、それぞれ3.3Vと5Vの固定出力電圧デバイスです。MAX17554C/MAX17555Cは可変出力(0.8V~0.9 × VIN)デバイスです。これらのコンバータの-40℃~+125℃の温度範囲でのフィードバック電圧安定化精度は、MAX17554A/MAX17555AおよびMAX17554B/MAX17555Bが±1.5%で、MAX17554C/MAX17555Cは±1.25%です。
これらのデバイスは、ピーク電流モード制御アーキテクチャを採用しています。通常動作時、クロックの各立上がりエッジでハイサイドp-MOSFETがオンになり、適切なデューティ・サイクルまたは最大デューティ・サイクルに到達するか、またはピーク電流制限が検出されるまでオンのままになります。ハイサイドp-MOSFETのオン時間の間、インダクタ電流は増大します。スイッチング・サイクルの残りの期間、またはインダクタ電流がゼロに到達するまで、ハイサイドp-MOSFETはオフのままで、ローサイドn-MOSFETはオンのままになり、インダクタ電流は減少します。このデバイスは断続コンダクション・モード(DCM)を備え、負のインダクタ電流が抑止されて軽負荷効率の向上を実現します。DCMでは、最小オン時間に到達するまでデバイスは固定スイッチング周波数で動作します。負荷の要求が最小オン時間パルスに対応するエネルギーより少ない場合、コンバータはパルスをスキップして出力電圧の安定化を維持します。
0.8ms (代表値)の固定ソフトスタート時間によって、入力突入電流を低減することができます。MAX17555はイネーブル/低電圧ロックアウト(EN/UV)およびヒステリシス(HYST)ピンを備え、目的の入力電圧レベルでデバイスをオンまたはオフにすることができます。また、MAX17555はオープンドレインのアクティブ・ローRESETピンも備え、出力電圧の正常な安定化の達成時にシステムにパワー・グッド信号を提供します。
アプリケーション
- ファクトリー・オートメーション
- アフターマーケット車市場
- 汎用ポイント・オブ・ロード
ドキュメント
データシート 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX17554AATA+ | 8-LFCSP-2X2X0.75 | ||
MAX17554AATA+T | 8-LFCSP-2X2X0.75 | ||
MAX17554BATA+ | 8-LFCSP-2X2X0.75 | ||
MAX17554BATA+T | 8-LFCSP-2X2X0.75 | ||
MAX17554CATA+ | 8-LFCSP-2X2X0.75 | ||
MAX17554CATA+T | 8-LFCSP-2X2X0.75 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 5, 2023 - 2377 ASSEMBLY |
||
MAX17554AATA+ | 製造中 | |
MAX17554BATA+ | 製造中 | |
MAX17554CATA+ | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
EE-Sim® パワー・ツール 1
EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。
EE-Simを今すぐ開始評価用キット
最新のディスカッション
MAX17554に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める