ADE7903
ADE7903
製造中A/Dコンバータ、3チャンネル、Σ-Δ型、SPI付き
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.93
Viewing:
製品の詳細
- 1個(ADE7903)の24ビット、Σ-Δ型A/Dコンバータ(3個のADE7912 / ADE7913 ADCと同時サンプリング)
- オンチップ温度センサー
- 4線式SPIシリアル・インターフェース
- 独立した24ビットΣ-Δ ADC
- 最大4個のADE7903とADE7912 / ADE7913製品を1個の水晶又は外部クロックからのクロックで駆動可能。
- 複数のADE7903とADE7912 / ADE7913製品の同期が可能。
- 電流用チャンネルのピーク入力範囲:±31.25mV
- 電圧用チャンネルのピーク入力範囲:±500mV
- 3.3V単電源
- 20ピン・ワイド・ボディSOIC
- 動作温度:-40℃~+85℃
ADE7903はシャント電流センサーを使用した多相電力量計アプリケーションの中性線用非絶縁型、3チャンネルΣ-Δ ADCです。ADE7903は1相電力量計やその他の独立したADCアプリケーションにも使用可能です。ADE7903は3個の24ビットADCを内蔵しています。電流用ADCは3.3kHz信号帯域幅にわたって67dBの信号対ノイズ比(SNR)を提供し、電圧用ADCは、同じ信号帯域幅で72dBFSのSNRを提供します。電流センシングとしてシャント抵抗が使われる場合、1チャンネルは、シャント抵抗の両端の電圧計測をするための専用チャンネルとなります。その他の最大2チャンネルは、通常は抵抗デバイダーを使って検出される電圧計測専用チャンネルとなります。電圧用の1チャンネルは、内部センサーを介してダイの温度を測定するために使うことができます。ADE7903は3チャンネル構成です:電流用に1チャンネルと、電圧用に2チャンネル。
アプリケーション- 3相シャント抵抗ベースの中性チャンネル測定付き多相用電力メータ
- 1相電力量計
- 電力品質のモニタリング
- ソラー用インバータ
- プロセス・モニタリング
- 独立のADC
- 保護用デバイス
- 絶縁センサー・インターフェース
- 工業用プログラマブル・ロジック・コントローラ(PLC)
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
ビデオ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADE7903ARWZ | 20-Lead SOIC (Wide) | ||
ADE7903ARWZ-RL | 20-Lead SOIC (Wide) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
ADE9103 | 新規設計に推奨 | SPIを使用した絶縁型シグマデルタADC |