MAX17555

新規設計に推奨

集積型60V、50mA、超小型、高効率、同期整流式降圧DC/DCコンバータ

高効率を実現する60V、低IQ同期整流バックレギュレータ

製品モデル
6
1Ku当たりの価格
最低価格:$0.86
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 外付け部品数および総コストを削減
    • ショットキー不要の同期整流動作
    • 内部制御ループ補償
    • 内部固定ソフトスタート
    • 固定ターン・オン/オフ入力電圧(MAX17554)
    • 全セラミック・コンデンサ、超小型レイアウト
  • DC/DCレギュレータの在庫数を削減
    • 広い入力電圧範囲:4V~60V (MAX17555)
    • 広い入力電圧範囲:10V~60V (MAX17554)
    • 固定出力電圧オプション:3.3V (MAX17554A、MAX17555A)および5V (MAX17554B、MAX17555B)
    • 可変出力範囲:0.8V~VINの90% (MAX17554C、MAX17555C)
    • 負荷電流:最大50mA
  • 消費電力を削減
    • 断続コンダクション・モード(DCM)動作によって軽負荷効率を向上
    • 内部回路用の外部ブートストラップ入力(FB/VO)によって電力損失を削減(固定出力製品オプション)
    • 固定スイッチング周波数:70kHz
    • シャットダウン電流:3.8µA (MAX17555)
  • 柔軟な設計
    • 設定可能なEN/UVおよびHYST閾値(MAX17555)
    • オープンドレイン出力(アクティブ・ローRESET)によって出力状態の監視が可能(MAX17555)
  • 堅牢な動作
    • ヒカップ・モード過負荷保護内蔵
    • 過熱保護
    • CISPR32クラスB準拠
    • 広い周囲動作温度:-40℃~+125℃/ジャンクション温度:-40℃~+150℃
MAX17555
集積型60V、50mA、超小型、高効率、同期整流式降圧DC/DCコンバータ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • MAX17555A
  • MAX17555B
  • MAX17555C

EE-Sim® パワー・ツール 1

EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。

EE-Simを今すぐ開始
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
MAX17555CEVKIT

MAX17555の評価用キット

機能と利点

  • 降圧コンバータの入力電圧範囲:14V~60V
  • 12Vの出力電圧、最大30mAの連続負荷電流
  • ピーク効率:89.1%
  • 外付け部品の数が最小限
  • スイッチング周波数:70kHz
  • 抵抗により設定可能なEN/UV(入力イネーブル/低電圧)とHYST(ヒステリシス)
  • 内部ループ補償
  • 内部ソフトスタート時間:0.8ms(代表値)
  • オープンドレインのRESET出力によって出力電圧を監視
  • ヒカップ・モードの過電流保護と過熱保護
  • 実績のあるPCBレイアウト
  • 組み立てとテストが完了済み

製品詳細

MAX17555C評価用キット(EVキット)は、組み立てが完了したテスト済みの回路基板です。8ピンTDFN(2mm x 2mm)パッケージを採用した4V~60V、50mA、超小型、高効率の同期整流式降圧DC/DCコンバータであるMAX17555Cの性能を実証します。このEVキットは、14V~60Vの入力電圧範囲で動作するように設計されており、12V、30mAの出力を供給します。このEVキットは、EN/UVピンとHYSTピンを使用して、20V(最大)でオンに、14V(最大)でオフになるように設定されています。この降圧コンバータは70kHzの周波数で動作し、供給された部品の使用時、89.1%のピーク効率を実現します。

このEVキットは使い方が簡単で、外付け部品を最小限に抑えて容易に構成できます。MAX17555Cは、設定可能な入力EN/UV、HYST閾値、およびオープンドレインRESET信号を備えています。このデバイスには、過負荷や短絡条件に対する内蔵ヒカップ・モード保護とサーマル・シャットダウン機能が備わっています。このEVキットはCISPR32クラスB規格に準拠しています。

eval board
MAX17555BEVKIT

MAX17555の評価用キット

機能と利点

  • 降圧コンバータの入力電圧範囲:10V~60V
  • 5Vの出力電圧、最大50mAの連続負荷電流
  • ピーク効率:87.3%
  • 外付け部品の数が最小限
  • スイッチング周波数:70kHz
  • 抵抗により設定可能なEN/UV(入力イネーブル/低電圧)とHYST(ヒステリシス)
  • 内部ループ補償
  • 内部ソフトスタート時間:0.8ms(代表値)
  • オープンドレインのRESET出力によって出力電圧を監視
  • 出力電圧からのブートストラップにより効率を向上
  • ヒカップモードの過電流保護と過熱保護
  • 実績のあるPCBレイアウト
  • 組み立てとテストが完了済み

製品詳細

MAX17555B評価用キット(EVキット)は、組み立てが完了したテスト済みの回路基板です。8ピンTDFN(2mm x 2mm)パッケージを採用した4V~60V、50mA、超小型、高効率の同期整流式降圧DC/DCコンバータであるMAX17555Bの性能を実証します。このEVキットは、10V~60Vの入力電圧範囲で動作するように設計されており、5V、50mAの出力を供給します。このEVキットは、EN/UVピンとHYSTピンを使用して、13V(最大)でオンに、10V(最大)でオフになるように設定されています。この降圧コンバータは70kHzの固定周波数で動作し、供給された部品の使用時、87.3%のピーク効率を実現します。

このEVキットは使い方が簡単で、外付け部品を最小限に抑えて容易に構成できます。MAX17555Bは、設定可能な入力EN/UV、HYST閾値、およびオープンドレインRESET信号を備えています。このデバイスには、過負荷や短絡条件に対する内蔵ヒカップ・モード保護とサーマル・シャットダウン機能が備わっています。このEVキットはCISPR32クラスB規格に準拠しています。

eval board
MAX17555AEVKIT

MAX17555の評価用キット

機能と利点

  • 降圧コンバータの入力電圧範囲:7.5V~60V
  • 3.3Vの出力電圧、最大50mAの連続負荷電流
  • ピーク効率:87%
  • 外付け部品の数が最小限
  • スイッチング周波数:70kHz
  • 抵抗により設定可能なEN/UV(入力イネーブル/低電圧)とHYST(ヒステリシス)
  • 内部ループ補償
  • 内部ソフトスタート時間:0.8ms(代表値)
  • オープンドレインのRESET出力によって出力電圧を監視
  • 出力電圧のブートストラップにより効率を向上
  • ヒカップモードの過電流保護と過熱保護
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX17555A評価用キット(EVキット)は組み立て済み、テスト済みの回路基板です。8ピンTDFN(2mm x 2mm)パッケージを採用した4V~60V、50mA、超小型、高効率の同期整流式降圧DC/DCコンバータであるMAX17555Aの性能を実証します。このEVキットは、7.5V~60Vの入力電圧範囲で動作するように設計されており、3.3V、50mAの出力を供給します。このEVキットは、EN/UVピンとHYSTピンを使用して、10.1V(最大)でオンに、7.5V(最大)でオフになるように設定されています。MAX17555Aは70kHzの固定周波数で動作し、供給された部品の使用時、87%のピーク効率を実現します。

このEVキットは使い方が簡単で、外付け部品を最小限に抑えて容易に構成できます。MAX17555Aは、設定可能な入力EN/UV、HYST閾値、およびオープンドレインRESET信号を備えています。このデバイスには、過負荷や短絡条件に対する内蔵ヒカップ・モード保護とサーマル・シャットダウン機能が備わっています。このEVキットはCISPR32クラスB規格に準拠しています。

MAX17555CEVKIT
MAX17555の評価用キット
MAX17555BEVKIT
MAX17555の評価用キット
MAX17555AEVKIT
MAX17555の評価用キット

最新のディスカッション

MAX17555に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品