ADA8282

新規設計に推奨

レーダ受信経路のAFE:4チャンネルLNA + PGA

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 4チャンネルの低ノイズ・アンプ(LNA)+プログラマブル・ゲイン・アンプ(PGA)
  • -3dB帯域幅:5 MHz(min)
  • -3dB帯域幅:42.3 MHz(typ)
  • スルーレート:28 V/μs(typ)
  • 差動入力/出力
  • ゲインは6dBステップで18 dB ~ 36 dB
  • 低ノイズモードと低電力モードが選択可能
    入力換算ノイズ4.5 nV/√Hz @ 18.3 mW/チャンネル
    入力換算ノイズ3.6 nV/√Hz @ 34.8 mW/チャンネル
    入力換算ノイズ3.4 nV/√Hz @ 54.8 mW/チャンネル
  • 車載アプリケーション用に認定済み

    詳細はデータシートをご参照ください。
ADA8282

レーダ受信経路のAFE:4チャンネルLNA + PGA

質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-ADA8282

ADA8282評価用ボード

機能と利点

  • セットアップと制御用のレディSPIインターフェース
  • テスト装置への容易な接続

製品詳細

ADA8282CP-EBZは、ADA8282レーダー受信経路アナログ・フロントエンド(AFE)の評価を目的として設計されています。このボードはシステム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP)と接続して、SPIを介してレジスタの設定を容易にし、ヘッダーと一緒に使用することで、他のプラットフォームを使用した設定を実現します。また、このデバイスに手動リセット機能を提供するオンボード・オプションもあります。

このユーザ・ガイドでは、ボードの使用を速やかに開始するための手順を説明します。

ADA8282のすべての仕様は、製品のデータシートに記載されています。評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せて参照してください。

EVAL-ADA8282
ADA8282評価用ボード

最新のディスカッション