AD9684
新規設計に推奨A/Dコンバータ、14ビット、500 MSPS、デュアル、LVDS
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$349.25
製品の詳細
- LVDSデジタル出力
- チャンネルあたりの全電力1.1 W @ 500 MSPS(デフォルト設定)
- SFDR = 85 dBc @ 170MHz fIN(500MSPS)
- SNR = 68.6 dBFS @ 170MHz fIN(500MSPS)
- ENOB = 10.9ビット@170 MHz fIN
- DNL = ±0.5LSB
- INL = ±2.5 LSB
- ノイズ密度 = -153 dBFS/Hz @ 500 MSPS
- 動作電源電圧:1.25 V、2.50 V、3.3 V
- ノーミス・コード
- A/Dコンバータ(ADC)用電圧リファレンスを内蔵
詳細はデータシートをご参照ください。
AD9684は、デュアル、14ビット、500 MSPSのA/Dコンバータです。このデバイスはバッファとサンプル&ホールド回路を内蔵し、低消費電力、小型、使い易さを考慮して設計されています。この製品は広帯域のアナログ信号をサンプリングできるように設計されています。AD9684は小型パッケージに収納され広い入力帯域、高サンプリング・レート、優れた直線性、低消費電力を目標に最適化されています。
デュアルのADCコアはマルチステージの差動パイプライン・アーキテクチャを採用し、出力誤差補正ロジックを内蔵しています。各ADCの入力には広帯域のバッファが接続されており、ユーザー選択可能な、多様な入力範囲をサポートします。リファレンス電圧を内蔵しているので回路設計が容易です。各ADCのデータ出力はオプションで内部的に1/2デシメーション回路ブロックに接続されます。
アナログ入力とクロック信号は差動入力です。各ADCのデータ出力はオプションで内部的に2つのデジタル・ダウン・コンバータ(DDC)に接続されます。各DDCは直列接続の4つの信号処理段で構成されています:12ビット周波数変換器(NCO)、2、4、8分周に対応する3つのハーフバンド・デシメーション・フィルタ。
アプリケーション
- 通信関連
- ダイバーシティ・マルチバンド、マルチ・モード・デジタル・レシーバ:
3G/4G、TD-SCDMA、WCDMA、MC-GSM、LTE - 汎用ソフトウェア無線
- ウルトラ・ワイドバンド衛星用レシーバ
- 計測機器(スペクトラム・アナライザ、ネットワーク・アナライザ、内蔵RFテスト回路)
- レーダー
- デジタル・オシロスコープ
- 高速データ・アクイジション・システム
- DOCSIS CMTS アップストリーム・レシーバ・パス
- HFCデジタル・リバース・パス・レシーバ
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
デバイス・ドライバ 1
Analog Dialogue 1
珍問/難問集 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD9684BBPZ-500 | 196-Ball BGA (12mm x 12mm x 1.38mm w/ EP) | ||
AD9684BBPZRL-500 | 196-Ball BGA (12mm x 12mm x 1.38mm w/ EP) | ||
AD9684BBPZRL7-1500 | BGA THERM ENH W/ HEATSINK |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
クロック生成デバイス 1 | ||
AD9528 | 新規設計に推奨 |
クロック・ジェネレータ、14 LVDS / HSTL出力、JESD204B対応 |
クロック分配器 (クロック・ディストリビューション) 1 | ||
LTC6955 | 最終販売 | 超低ジッタ、7.5 GHz、11 出力ファンアウト・バッファ・ファミリー |
デジタル制御VGA 1 | ||
ADA4961 | 新規設計に推奨 | RF DGA、3.2GHz、低歪み |
パワー・スイッチ内蔵型降圧レギュレータ 2 | ||
ADP2164 | 新規設計に推奨 | ステップダウンDC-DCレギュレータ、6.5V、4A、高効率 |
ADP2384 | 新規設計に推奨 | ステップダウンDC-DCレギュレータ、20V、4A、同期型 |
完全差動アンプ 1 | ||
ADL5565 | 新規設計に推奨 | 差動アンプ、超高ダイナミックレンジ、6GHz |
正電圧のリニア電圧レギュレータ(LDO) 1 | ||
ADP1741 | 製造中 | 低ドロップアウト・リニア・レギュレータ、2A、CMOS |