AD7761
製造中A/D コンバータ、16 ビット、8 チャンネル、110.8 kHz BW、同時サンプリング、パワー・スケーリング
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$9.95
製品の詳細
- 高精度な AC/DC 性能
- 8 チャンネル、同時サンプリング
- ADC 出力データ・レート/チャンネル: 256 kSPS
- ダイナミック・レンジ: 97.7 dB
- 入力帯域幅(-3 dB 帯域幅(BW)): 110.8 kHz
- THD: -120 dB(typ)
- INL: ±1 LSB、オフセット誤差: ±1 LSB、ゲイン誤差: ±5 LSB
- 消費電力対ノイズ対入力帯域幅を最適化
- 消費電力、速度、入力帯域幅を選択可能
- 高速: 最高速度; 110.8 kHz BW、51.5 mW/チャンネル
- 中間: 半分速度; 55.4 kHz BW、27.5 mW/チャンネル
- 低消費電力: 最小電力; 13.8 kHz BW、9.375 mW/チャンネル
- 入力帯域幅: DC ~ 110.8kHz
- プログラマブル入力帯域幅/サンプリング・レート
- 消費電力、速度、入力帯域幅を選択可能
- データ・インターフェースを巡回冗長検査(CRC)の誤差チェック
- デイジーチェーン接続
- 線形位相デジタル・フィルタ
- 低遅延 sinc5 フィルタ
- 広帯域ブリック・ウォール・フィルタ: 102.4 kHz まで ±0.005 dB のリップル
- アナログ入力プリチャージ・バッファ
- 電源
- AVDD1 = 5 V、AVDD2 = 2.25 V ~ 5.0 V
- IOVDD = 2.5 V ~ 3.3 V または IOVDD = 1.8 V
- 64 ピン LQFP パッケージ、露出パッドなし
- 温度範囲: -40 °C ~ +105 °C
AD7761 は 8 チャンネル、同時サンプリングΣ-Δ A/D コンバータで、Σ-Δ 変調器、チャンネルごとのデジタル・フィルタ、AC 信号と DC 信号の同期サンプリングのイネーブ機能を備えています。
Ad7761 は最大入力帯域幅の 110.8 kHz で 97.7 dB のダイナミック・レンジを実現するとともに積分非直線性(INL)±1 LSB、オフセット誤差 ±1 LSB、ゲイン誤差 ±5 ppm の標準性能が得られます。
AD7761 を使用することにより入力帯域幅、出力データ・レート、消費電力のいずれかを優先することができます。3 つのパワーモードの 1 つを選び、目標ノイズと消費電力を最適化してください。AD7761 の柔軟性により、低消費電力 DC 測定モジュールと高精度 AC 測定モジュールの再利用可能なプラットフォームが可能になります。
AD7761 には 3 つのモードがあります: 高速モード(256 kSPS max、入力帯域幅 110.8 kHz、51.5 mW/チャンネル)、中間モード(128 kSPS max、入力帯域幅 55.4 kHz、27.5 mW/チャンネル)、低消費電力モード( 32 kSPS max、入力帯域幅 13.8 kHz、9.375 mW/チャンネル)。
AD7761 は広帯域、低(±0.005 dB)通過帯域リップル、急峻なロールオフのアンチ・エイリアシング・ローパス・フィルタ、ナイキスト周波数での減衰度 105 dB のような広範なデジタル・フィルタ処理能力を提供します。
周波数領域の測定には広帯域リニア位相フィルタが使用できます。このフィルタは 256 kSPS では DC ~ 102.4 kHz、128 kSPS では DC ~ 51.2 kHz、32 kSPS では DC ~ 12.8 kHz で通過帯域が平坦(リップル ±0.005 dB)になっています。
Ad7761 は、又 sinc5 フィルタを介した sinc 応答、低帯域幅向け低遅延経路、低ノイズ測定を提供します。広帯域幅と sinc5 フィルタを選択でき、チャンネル・ベースごとに駆動できます。
これらのフィルタ・オプションの中で、デシメーション・レートを ×32、×64、×128、×256、×512、×1024 の中から選択してダイナミック・レンジを改善することができます。デシメーション・フィルタを変更する機能により、希望の入力帯域幅に対してノイズ性能を最適化できます。
アナログ入力電流を低減する各アナログ入力のプリ・チャージ・バッファ、リファレンス入力端子の入力電流/グリッジを低減するチャンネルごとのプリチャージ・リファレンス・バッファのような各 ADC に組み込まれたアナログ機能により設計が容易になります。
この製品は AVDD1A = AVDD1B=5V、AVDD2A = AVDD2B=2.25 V ~ 5.0 V 、IOVDD=2.5 V ~ 3.3 V 又は 1.8 V(IOVDD = 1.8 V での動作が必要になる特殊の場合は「1.8 V IOVDD 動作セクション」を参照してください)の電源で動作します。
デバイスには外部リファレンスが必要です; 絶対入力リファレンス電圧範囲は 1 V ~ AVDD1 − AVSS です。
この資料の範囲内での確認のために、電源 AVDD1A と電源 AVDD1B は AVDD1 と呼び、電源 AVDD2A と電源 AVDD2B は AVDD2 と呼びます。負電源に関しては AVSS1A、AVSS1B、AVSS2A、AVSS2B、AVSSピンをAVSSと表します。
規定の動作温度範囲は −40°C ~ +105°C です。この製品は 10 mm × 10 mm、64 ピン LQFP パッケージに収納されており、プリント回路基板(PCB)のフットプリントは 12 mm × 12 mm です。
このデータシートを通して、XTAL2/MCLK のような複数機能をもつピンはピン名をフルで呼称する場合とピンの 1 機能(たとえば MCLK で、その機能のみ関連する時)で呼称する場合があることに注意してください。
アプリケーション
- データ・アクイジション・システム: USB/PXI/イーサネット
- 計装および工業用制御ループ
- オーディオのテストおよび測定
- 振動と資産状態の監視
- 3相電力品質解析
- ソナー
- 高精度医療EEG/EMG/ECG
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
サードパーティ・ソリューション 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD7761BSTZ | 64-Lead LQFP (10mm x 10mm) | ||
AD7761BSTZ-RL7 | 64-Lead LQFP (10mm x 10mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 18, 2016 - 16_0034 Assembly Relocation of Select LQFP,LQFP_EP,MQFP,TQFP,TQFP_EP Products to Stats ChipPAC China Jiangyin |
||
AD7761BSTZ | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
シリーズ電圧リファレンス 7 | ||
ADR441 | 製造中 | 電圧リファレンス、出力電圧2.5V、LDO型 XFET®、超低ノイズ、電流シンク / ソース機能付き |
ADR445 | 製造中 | 電圧リファレンス、出力電圧5.0V、LDO型 XFET®、超低ノイズ、電流シンク / ソース機能付き |
ADR444 | 製造中 | 電圧リファレンス、出力電圧4.096V、LDO型 XFET®、超低ノイズ、電流シンク / ソース機能付き |
ADR4525 | 製造中 | 2.5V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度 |
ADR4533 | 製造中 | 3.3V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度 |
ADR4540 | 製造中 | 4.096V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度 |
ADR4550 | 製造中 | 5.0V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度 |
シングル・チャンネルA/Dコンバータ 1 | ||
AD7768-1 | 新規設計に推奨 | DC 〜 204 kHz、ダイナミック・シグナル分析、電力スケーリングによる高精度 24 ビット ADC |
シングルエンド入力差動出力アンプ 1 | ||
ADA4940-1 | 製造中 | ADC ドライバ用アンプ、超低消費電力、低ひずみ性能 |
完全差動アンプ 2 | ||
ADA4945-1 | 新規設計に推奨 | 高速で ±0.1 µV/°Cのオフセット・ドリフトの完全差動ADC用ドライバ |
LTC6363 | 最終販売 | 差動アンプ/ADCドライバ・ファミリ、高精度、低消費電力 |
高精度オペアンプ(Vos 1mV以下、TCVos 2μV/C以下) 1 | ||
ADA4805-2 | 新規設計に推奨 |
オペアンプ、デュアル、オフセット・ドリフト0.2µV/℃、105MHz、低消費電力、低ノイズ、レールtoレール |
正電圧のリニア電圧レギュレータ(LDO) 3 | ||
ADP7118 | 新規設計に推奨 | 20V、200mA、低ノイズ、CMOS LDOリニア電圧レギュレータ |
ADP7112 | 新規設計に推奨 |
LDOリニア・レギュレータ、20V、200mA、ローノイズ、CMOS |
ADP7104 | 新規設計に推奨 |
リニア・レギュレータ(LDO)、20 V、500 mA、CMOS、低ノイズ |
同時サンプリングA/Dコンバータ 2 | ||
AD7768 | 新規設計に推奨 | A/Dコンバータ、24ビット、8チャンネル、110.8 kHz BW、同時サンプリング、パワー・スケーリング |
AD7768-4 | 新規設計に推奨 | A/Dコンバータ、24 ビット、4 チャンネル、110.8 kHz BW、同時サンプリング、パワー・スケーリング |