AD2437

製造中

50Wバス電源と遠距離通信をサポートするA2B(オートモーティブ・オーディオ・バス)トランシーバー

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

A2Bバスの機能

  • ライン・トポロジ
    • 単一のメイン・ノード、最大16の下位ノード
    • ノード間は最大30m、ケーブル全長は最大300m
  • 遠距離通信
    • 同期データ
      • マルチチャンネルI2S/TDM - I2S/TDM
      • クロック同期、すべてのノードで位相をアライン
      • 低遅延のノード間通信
    • 制御情報とステータス情報:I2C - I2C
    • 遠距離GPIO
  • バス電源またはローカル電源下位ノード
  • SigmaStudio+グラフィカル・ソフトウェア・ツールを使用して設定可能

ベースラインA2Bトランシーバーの機能

  • A2Bバスのメイン・ノードまたは下位ノードとして設定可能
  • I2CおよびSPIインターフェースを介して設定可能
  • 8ビット~32ビットのマルチチャンネルI2S/TDMインターフェース
    • I2S/TDM/PDMで設定可能なデータ・レート
    • ノード間で最大51チャンネルの16ビット・データまたは32チャンネルの24ビット・データ
  • メイン・ノードまたは下位ノードの高ダイナミック・レンジ・マイクロフォン最大4個向けのPDM入力
  • 同じノードでI2S/TDMおよびPDMデータの受信をサポート
  • トランシーバーごとに一意のIDレジスタ
  • クロスオーバ・ケーブルまたはストレート・ケーブルをサポート

AD2437トランシーバーの機能強化

  • ミックスド・シグナル
    • 電源電圧のADCモニタリング
    • 低電圧入力(LVI)モードのVINでの3.3Vの入力に対応
  • デジタル
    • 遠距離の高速SPI(最大10Mbps)
    • 専用のハードウェア・リセット・ピン
    • I2S/TDMクロスバー・スイッチ
      • Tx/Rx TDMチャンネル・データとA2Bスロットの柔軟なマッピング
    • I2Cファースト・モード・プラス(1MHz)に対応
    • 4個のPWM出力を使用したLED照明制御に対応
    • ピン・マッピングの設定が可能な8本のGPIOピン
AD2437
50Wバス電源と遠距離通信をサポートするA2B(オートモーティブ・オーディオ・バス)トランシーバー
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

SigmaStudio®+

車載オーディオ、コネクティビティ、アルゴリズム/IPアプリケーション向けのシステム・レベル・ソリューション

詳細を表示

A2B®ソフトウェア

A2Bネットワーク設計ツールおよび組み込みソフトウェア・スタックを使用することで、オーディオ・ネットワーク設計者はA2Bネットワークを視覚的に設計できると共に、組み込みプラットフォームに展開できます。

詳細を表示

評価用キット

eval board
EVAL-AD2437B1MZ

AD2437(RJ45バス電源サブ(BPS)ノード)

製品詳細

EVAL-AD2437B1MZは、AD2437 A2B(オーディオ・バス)トランシーバーの各種ペリフェラルを評価するための評価用ボードです。AD2437の詳細については、データシートまたはマニュアルを参照してください。

EVAL-AD2437B1MZは、バス電源サブ(BPS)ノードとして構成されています。メイン・ノード、ローカル電源サブ(LPS)ノード、バス電源サブ(BPS)ノードのいずれかにEVAL-AD2437B1MZを接続できます。これらの評価用ボードは、SigmaStudio+グラフィカル開発ツールと組み合わせての使用が意図されています。

PCホストはUSB-to-I2C/SPIブリッジであるUSBi(EVAL-ADUSB2EB)を介してAD2437 A2Bメイン・トランシーバーのI2C/SPI信号を制御します。これによって、PCは、A2Bネットワークを直接検出して制御すると共に、レジスタをリードバックしてパフォーマンスを監視することができます。

SigmaStudio+®グラフィカル開発ツールは、SigmaDSP、A2B、SHARCプロセッサ用のプログラミング、開発、チューニングを行うためのソフトウェアです。使い慣れたオーディオ処理ブロックを回路図のように接続することができます。また、コンパイラがDSP対応のコードとコントロール・サーフェスを生成するため、パラメータを設定してチューニングできます。このツールは、DSPコードを作成した経験のないエンジニアでも簡単にDSPを設計に実装することができ、しかも経験豊富なDSP設計者の要求を満たすだけの実力も備えています。SigmaStudio+はアナログ・デバイセズの評価用ボードと生産設計の両方とリンクして、回路内におけるリアルタイムでの完全なIC制御を実現します。

SigmaStudio+には、豊富なアルゴリズムのライブラリが搭載されており、フィルタリング、ミキシング、ダイナミクス処理などのオーディオ処理や、基本的なローレベルDSP関数、制御ブロックを実行できます。Enhanced Stereo Capture(強化型ステレオ・キャプチャ)や風切り音検出など、高度な録音側処理アルゴリズムが標準ライブラリに収められています。SigmaStudio+のドラッグアンドドロップ・ライブラリには、アナログ・デバイセズやサード・パーティのパートナーが提供するプラグイン・アルゴリズムを追加できます。

SigmaStudio+には、グラフィカルDSPシグナル・フロー開発に加えて、製品コンセプトからリリースまでの設計サイクルをスピードアップする機能も備わっています。SigmaStudio+には、コントロール・レジスタの直感的設定、フィルタ係数のテーブルの計算、フィルタの振幅応答と位相応答の視覚化、Cヘッダー・ファイルの生成、一連の制御のシーケンス化に対応したツールが含まれており、SigmaStudio+からマイクロコントローラ上のシステム実装への移行を容易にします。

評価用ボード比較ガイド
AD2437評価用ボード メイン/サブ 電源 コネクタ
EVAL-AD2437A1MZ メイン/サブ(メイン/LPS) ローカル RJ45
EVAL-AD2437B1MZ サブ(BPS) バス RJ45
EVAL-AD2437A1NZ メイン/サブ(メイン/LPS) ローカル XLR
EVAL-AD2437B1NZ サブ(BPS) バス XLR

eval board
EVAL-AD2437B1NZ

AD2437(XLRバス電源サブ(BPS)ノード)

製品詳細

EVAL-AD2437B1NZは、AD2437 A2B(オーディオ・バス)トランシーバーの各種ペリフェラルを評価するための評価用ボードです。AD2437の詳細については、データシートまたはマニュアルを参照してください。

EVAL-AD2437B1NZは、バス電源サブ(BPS)ノードとして構成されています。メイン・ノード、ローカル電源サブ(LPS)ノード、バス電源サブ(BPS)ノードのいずれかにEVAL-AD2437B1NZを接続できます。これらの評価用ボードは、SigmaStudio+®グラフィカル開発ツールと組み合わせての使用が意図されています。

PCホストは、USB-to-I2C/SPIブリッジであるUSBi(EVAL-ADUSB2EB)を介してAD2437 A2Bメイン・トランシーバーのI2C/SPI信号を制御します。これによって、SigmaStudio+は、A2Bネットワークを直接検出して制御すると共に、レジスタをリードバックしてパフォーマンスを監視することができます。

SigmaStudio+®グラフィカル開発ツールは、SigmaDSP、A2B、SHARCプロセッサ用のプログラミング、開発、チューニングを行うためのソフトウェアです。使い慣れたオーディオ処理ブロックを回路図のように接続することができます。また、コンパイラがDSP対応のコードとコントロール・サーフェスを生成するため、パラメータを設定してチューニングできます。このツールは、DSPコードを作成した経験のないエンジニアでも簡単にDSPを設計に実装することができ、しかも経験豊富なDSP設計者の要求を満たすだけの実力も備えています。SigmaStudio+はアナログ・デバイセズの評価用ボードと生産設計の両方とリンクして、回路内におけるリアルタイムでの完全なIC制御を実現します。

SigmaStudio+には、豊富なアルゴリズムのライブラリが搭載されており、フィルタリング、ミキシング、ダイナミクス処理などのオーディオ処理や、基本的なローレベルDSP関数、制御ブロックを実行できます。Enhanced Stereo Capture(強化型ステレオ・キャプチャ)や風切り音検出など、高度な録音側処理アルゴリズムが標準ライブラリに収められています。SigmaStudio+のドラッグアンドドロップ・ライブラリには、アナログ・デバイセズやサード・パーティのパートナーが提供するプラグイン・アルゴリズムを追加できます。

SigmaStudio+には、グラフィカルDSPシグナル・フロー開発に加えて、製品コンセプトからリリースまでの設計サイクルをスピードアップする機能も備わっています。SigmaStudio+には、コントロール・レジスタの直感的設定、フィルタ係数のテーブルの計算、フィルタの振幅応答と位相応答の視覚化、Cヘッダー・ファイルの生成、一連の制御のシーケンス化に対応したツールが含まれており、SigmaStudio+からマイクロコントローラ上のシステム実装への移行を容易にします。

評価用ボード比較ガイド
AD2437評価用ボード メイン/サブ 電源 コネクタ
EVAL-AD2437A1MZ メイン/サブ(メイン/LPS) ローカル RJ45
EVAL-AD2437B1MZ サブ(BPS) バス RJ45
EVAL-AD2437A1NZ メイン/サブ(メイン/LPS) ローカル XLR
EVAL-AD2437B1NZ サブ(BPS) バス XLR

eval board
EVAL-AD2437A1MZ

AD2437(RJ45メイン・ノードまたはローカル電源サブ(LPS)ノード)

製品詳細

EVAL-AD2437A1MZは、AD2437 A2B(オーディオ・バス)トランシーバーの各種ペリフェラルを評価するための評価用ボードです。AD2437の詳細については、データシートまたはマニュアルを参照してください。

EVAL-AD2437A1MZは、メイン・ノードまたはローカル電源サブ(LPS)ノードとして構成できます。メイン・ノード、ローカル電源サブ(LPS)ノード、バス電源サブ(BPS)ノードのいずれかにEVAL-AD2437A1MZを接続できます。これらの評価用ボードは、SigmaStudio+グラフィカル開発ツールと組み合わせての使用が意図されています。

この評価用ボードのデフォルトの構成(メイン・モード)では、A2BネットワークのA2Bメイン・ノードの機能が提供されます。

PCホストはUSB-to- I2C/SPIブリッジであるUSBi(EVAL-ADUSB2EB)を介してAD2437 A2Bメイン・トランシーバーのI2C/SPI信号を制御します。これによって、SigmaStudio+は、A2Bネットワークを直接検出して制御すると共に、レジスタをリードバックしてパフォーマンスを監視することができます。または、SC594などの外部DSPホスト・デバイスを介してSOMインターフェース経由でEVAL-AD2437A1MZを制御することもできます。メイン・モードでは、AD2437デジタル・オーディオ信号がADAU1452 SigmaDSPTMに直接インターフェースされ、そこからA2Bネットワークにクロック信号とフレーム同期信号が供給されます。

また、この評価用ボードは、様々なジャンパ設定でローカル電源サブ・モードをサポートしていて、このモードでは、ADAU1452を利用することで、AD2437デジタル・オーディオ信号をADAU1937オーディオ・コーデックまたは4つのマイクロフォンとインターフェースさせることができます。サブ・モードでは、AD2437がADAU1937およびADAU1452に対してクロックとフレーム同期を駆動することにより、データを送受信します。4つのデジタルMEMSマイクロフォンは、トランシーバーと直接インターフェースし、ダウンストリームとアップストリームのどちらにでも配置できます。

SigmaStudio+®グラフィカル開発ツールは、SigmaDSP、A2B、SHARCプロセッサ用のプログラミング、開発、チューニングを行うためのソフトウェアです。使い慣れたオーディオ処理ブロックを回路図のように接続することができます。また、コンパイラがDSP対応のコードとコントロール・サーフェスを生成するため、パラメータを設定してチューニングできます。このツールは、DSPコードを作成した経験のないエンジニアでも簡単にDSPを設計に実装することができ、しかも経験豊富なDSP設計者の要求を満たすだけの実力も備えています。SigmaStudio+はアナログ・デバイセズの評価用ボードと生産設計の両方とリンクして、回路内におけるリアルタイムでの完全なIC制御を実現します。

SigmaStudio+には、豊富なアルゴリズムのライブラリが搭載されており、フィルタリング、ミキシング、ダイナミクス処理などのオーディオ処理や、基本的なローレベルDSP関数、制御ブロックを実行できます。Enhanced Stereo Capture(強化型ステレオ・キャプチャ)や風切り音検出など、高度な録音側処理アルゴリズムが標準ライブラリに収められています。SigmaStudio+のドラッグアンドドロップ・ライブラリには、アナログ・デバイセズやサード・パーティのパートナーが提供するプラグイン・アルゴリズムを追加できます。

SigmaStudio+には、グラフィカルDSPシグナル・フロー開発に加えて、製品コンセプトからリリースまでの設計サイクルをスピードアップする機能も備わっています。SigmaStudio+には、コントロール・レジスタの直感的設定、フィルタ係数のテーブルの計算、フィルタの振幅応答と位相応答の視覚化、Cヘッダー・ファイルの生成、一連の制御のシーケンス化に対応したツールが含まれており、SigmaStudio+からマイクロコントローラ上のシステム実装への移行を容易にします。

評価用ボード比較ガイド
AD2437評価用ボード メイン/サブ 電源 コネクタ
EVAL-AD2437A1MZ メイン/サブ(メイン/LPS) ローカル RJ45
EVAL-AD2437B1MZ サブ(BPS) バス RJ45
EVAL-AD2437A1NZ メイン/サブ(メイン/LPS) ローカル XLR
EVAL-AD2437B1NZ サブ(BPS) バス XLR

eval board
EVAL-AD2437A1NZ

AD2437(XLRメイン・ノードまたはローカル電源サブ(LPS)ノード)

製品詳細

EVAL-AD2437A1NZは、AD2437 A2B(オーディオ・バス)トランシーバーの各種ペリフェラルを評価するための評価用ボードです。AD2437の詳細については、データシートまたはマニュアルを参照してください。

EVAL-AD2437A1NZは、メイン・ノードまたはローカル電源サブ(LPS)ノードとして構成できます。メイン・ノード、ローカル電源サブ(LPS)ノード、バス電源サブ(BPS)ノードのいずれかにEVAL-AD2437A1NZを接続できます。これらの評価用ボードは、SigmaStudio+グラフィカル開発ツールと組み合わせての使用が意図されています。

この評価用ボードのデフォルトの構成(メイン・モード)では、A2BネットワークのA2Bメイン・ノードの機能が提供されます。

PCホストはUSB-to-I2C/SPIブリッジであるUSBi(EVAL-ADUSB2EB)を介し、I2C信号またはSPI信号を使用してAD2437 A2Bメイン・トランシーバーを制御します。これによって、SigmaStudio+は、A2Bネットワークを直接検出して制御すると共に、レジスタをリードバックしてパフォーマンスを監視することができます。または、SC594などの外部DSPホスト・デバイスを介してSoMインターフェース経由でEVAL-AD2437A1NZを制御することもできます。デフォルトの構成であるメイン・モードでは、AD2437デジタル・オーディオ信号がADAU1452 SigmaDSPTMに直接インターフェースされ、そこからA2Bネットワークにクロック信号とフレーム同期信号が供給されます。

また、この評価用ボードは、様々なジャンパ設定でローカル電源サブ・モードをサポートしていて、このモードでは、ADAU1452を利用することで、AD2437デジタル・オーディオ信号をADAU1937オーディオ・コーデックまたは4つのマイクロフォンとインターフェースさせることができます。サブ・モードでは、AD2437がADAU1937およびADAU1452に対してクロックとフレーム同期を駆動することにより、データを送受信します。4つのデジタルMEMS PDMマイクロフォンは、A2Bトランシーバーと直接インターフェースできます。

SigmaStudio+®グラフィカル開発ツールは、SigmaDSP、A2B、SHARCプロセッサ用のプログラミング、開発、チューニングを行うためのソフトウェアです。使い慣れたオーディオ処理ブロックを回路図のように接続することができます。また、コンパイラがDSP対応のコードとコントロール・サーフェスを生成するため、パラメータを設定してチューニングできます。このツールは、DSPコードを作成した経験のないエンジニアでも簡単にDSPを設計に実装することができ、しかも経験豊富なDSP設計者の要求を満たすだけの実力も備えています。SigmaStudio+はアナログ・デバイセズの評価用ボードと生産設計の両方とリンクして、回路内におけるリアルタイムでの完全なIC制御を実現します。

SigmaStudio+には、豊富なアルゴリズムのライブラリが搭載されており、フィルタリング、ミキシング、ダイナミクス処理などのオーディオ処理や、基本的なローレベルDSP関数、制御ブロックを実行できます。Enhanced Stereo Capture(強化型ステレオ・キャプチャ)や風切り音検出など、高度な録音側処理アルゴリズムが標準ライブラリに収められています。SigmaStudio+のドラッグアンドドロップ・ライブラリには、アナログ・デバイセズやサード・パーティのパートナーが提供するプラグイン・アルゴリズムを追加できます。

SigmaStudio+には、グラフィカルDSPシグナル・フロー開発に加えて、製品コンセプトからリリースまでの設計サイクルをスピードアップする機能も備わっています。SigmaStudio+には、コントロール・レジスタの直感的設定、フィルタ係数のテーブルの計算、フィルタの振幅応答と位相応答の視覚化、Cヘッダー・ファイルの生成、一連の制御のシーケンス化に対応したツールが含まれており、SigmaStudio+からマイクロコントローラ上のシステム実装への移行を容易にします。

評価用ボード比較ガイド
AD2437評価用ボード メイン/サブ 電源 コネクタ
EVAL-AD2437A1MZ メイン/サブ(メイン/LPS) ローカル RJ45
EVAL-AD2437B1MZ サブ(BPS) バス RJ45
EVAL-AD2437A1NZ メイン/サブ(メイン/LPS) ローカル XLR
EVAL-AD2437B1NZ サブ(BPS) バス XLR

EVAL-AD2437B1MZ
AD2437(RJ45バス電源サブ(BPS)ノード)
EVAL-AD2437B1NZ
AD2437(XLRバス電源サブ(BPS)ノード)
EVAL-AD2437A1MZ
AD2437(RJ45メイン・ノードまたはローカル電源サブ(LPS)ノード)
EVAL-AD2437A1NZ
AD2437(XLRメイン・ノードまたはローカル電源サブ(LPS)ノード)

最新のディスカッション