LT3585
製造中入力電流を調整可能、IGBTドライバ付きフォトフラッシュ・チャージャ
- 製品モデル
- 9
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.36
製品の詳細
- 入力電流を調整可能
- 内蔵IGBTドライバ
- 出力電圧分割器が不要
- 小型トランスを使用:5.8mm×5.8mm×3mm
- フォトフラッシュの高速充電
- あらゆるサイズのフォトフラッシュ・コンデンサを充電
- 1セル・リチウムイオン電池、2個のAA電池など1.5 V~16Vのあらゆる電源で動作
- 10ピン (3mm×2mm) DFNパッケージ
LT3585シリーズは、デジタルおよびフィルム式カメラのフォトフラッシュ・コンデンサを充電するために設計された高集積ICです。新しい制御方式により、超小型のトランスを使用することができます。各デバイスは高電圧NPNパワー・スイッチを内蔵しています。また、出力電圧検出機能を完全に搭載しているので、単体のツェナーダイオードや抵抗が不要です。トランスの巻数比を変えるだけで出力電圧を調整できます。
ユーザーはCHRG/IADJピンによってこのデバイスを完全に制御できます。CHRG/IADJピンを“L”にドライブするとデバイスは低消費電力のシャットダウン・モードになります。CHRG/IADJ を使用してチャージャの入力電流を低減することもできますが、この機能はバッテリ寿命の延長に有効です。DONEピンはデバイスが充電を完了したことを知らせます。
LT3585シリーズのデバイスは小型3mm×2mm DFNパッケージで供給されます。
アプリケーション
- デジタル/フィルム・カメラのフラッシュ
- PDA/携帯電話のフラッシュ
- 非常用ストロボ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT3585EDDB-0#TRMPBF | 10-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3585EDDB-0#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3585EDDB-1#TRMPBF | 10-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3585EDDB-1#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3585EDDB-2#TRMPBF | 10-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3585EDDB-2#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3585EDDB-3#T003! | 10-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3585EDDB-3#TRMPBF | 10-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LT3585EDDB-3#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice 1
- LT3585-0 Demo Circuit - Photoflash Charger with Adjustable Input Current and IGBT Drive (3V to 320V)
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT3585-0
- LT3585-1
- LT3585-2
- LT3585-3
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。