LT3468
製造中ThinSOTTM のフォトフラッシュ・コンデンサ・チャージャ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.63
製品の詳細
- 高集積ICにより、ソリューション・サイズを低減
- 小型トランスを使用:
- 5.8mm×5.8mm×3mm
- 高速フォトフラッシュ充電:
- LT3468では4.6s(0V~320V、100μF、VIN = 3.6V)
- LT3468-2では5.7s(0V~320V、100μF、VIN = 3.6V)
- LT3468-1では5.5s(0V~320V、50μF、VIN = 3.6V)
- 制御された入力電流:
- 500mA(LT3468)
- 375mA(LT3468-2)
- 225mA(LT3468-1)
- 1セル・リチウムイオン・バッテリ、あるいは2.5V~16Vのあらゆる電源での動作をサポート
- 調整可能な出力電圧
- 出力電圧分割器が不要
- あらゆるサイズのフォトフラッシュ・コンデンサを充電
- 高さの低い( < 1mm)SOT-23パッケージ
LT3468/LT3468-1/LT3468-2は、デジタル・カメラやフィルム式カメラのフォトフラッシュ・コンデンサを充電する高集積ICです。特許取得の制御技術により、極めて小型のトランスを使用可能です。各デバイスは高電圧NPNパワー・スイッチを搭載しています。出力電圧検出機能を完全搭載しているので、ディスクリートのツェナー・ダイオードや抵抗が不要です。トランスの巻き数比を変えるだけで出力電圧を調整できます。LT3468の1次電流制限は1.4A、LT3468-2は1A、 LT3468-1は0.7mAです。この異なる電流制限レベルにより、LT3468の入力電流は500mA、LT3468-2の入力電流は375mA、 LT3468-1の入力電流は225mAに十分に制御されます。電流制限レベルが異なる点を除けば、3つのデバイスは同等です。
CHARGEピンによって、ユーザはこのデバイスを完全に制御できます。CHARGEを“L”にドライブすると、このデバイスはシャットダウンします。DONEピンは、このデバイスが充電を終了したことを知らせます。LT3468シリーズは高さの低い(1mm)小型のSOT-23パッケージで供給されます。
アプリケーション
- デジタル・カメラまたはフィルム式カメラのフラッシュ
- PDA/携帯電話のフラッシュ
- 非常用ストロボ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 3
アプリケーション・ノート 2
デザイン・ノート 1
技術記事 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT3468ES5#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT3468ES5#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT3468ES5-1#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT3468ES5-1#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT3468ES5-2#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT3468ES5-2#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT3468
- LT3468-1
- LT3468-2
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
lt3468に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める