ADV7392

新規設計に推奨

10ビットビデオ・エンコーダ :SD/HD低消費電力、チップ・スケール

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 3個の高品質、10ビット・ビデオDAC
    • SD用の16× (216MHz)DACオーバーサンプリング
    • ED用の8× (216MHz)DACオーバーサンプリング
    • HD用の4×(297MHz)DACオーバーサンプリング
    • DAC出力電流:37mA(max)
  • マルチフォーマット・ビデオ入力対応
    • 4:2:2 YCrCb(SD、ED、HD)
    • 4:4:4 RGB(SD)
  • マルチフォーマット・ビデオ出力対応
    • コンポジット(CVBS)およびSビデオ(Y/C)
    • コンポーネントYPrPb(SD、ED、HD)
    • コンポーネントRGB(SD、ED、HD)
  • リード・フレーム・チップ・スケール・パッケージ(LFCSP)オプション
    • 32ピン5 mm × 5 mm LFCSP
    • 40ピン6 mm × 6 mm LFCSP
  • ウェーハ・レベル・チップ・スケール・パッケージ(WLCSP)オプション
    • 30ボール、5 × 6 WLCSP(1つのDAC出力付き)
  • 高機能パワーマネジメント
    • 特許取得済み画像データ依存型低消費電力DAC動作
    • 自動ケーブル検出とDACパワーダウン
    • 個別のDACオン / オフ制御
    • 消費電力が最小のスリープモード
  • 74.25MHz 8 / 10 / 16ビットHDビデオ入力対応
    • SMPTE 274M(1080i)、296M(720p)、240M(1035i)に準拠
  • EIA/CEA-861B規格をサポート
  • NTSC M、PAL B/D/G/H/I/M/N、PAL 60に対応
  • NTSCとPALのスクエア・ピクセル動作(24.54MHz / 29.5MHz)
  • マクロビジョンRev7.1.L1(SD)とRev1.2(ED)に準拠
  • コピー・ジェネレーション・マネジメント・システム(CGMS)
  • クローズド・キャプショニングとワイド・スクリーン・シグナリング(WSS)
  • 外部ビデオ信号へのサブキャリア・ロック機能を内蔵
  • フル機能のビデオ・タイミング・ジェネレータを内蔵
  • テスト・パターン発生機能を内蔵
  • プログラマブル機能
    • 輝度と彩度のフィルター応答
    • 垂直ブランキング期間(VBI)
    • サブキャリア周波数(FSC)
    • 輝度位相遅延
  • 高解像度(HD)でのプログラマブル機能
    • (720p/1080i/1035i)
    • 4× オーバーサンプリング(297MHz)
    • 内部テスト・パターン・ジェネレータ
      • カラー・バー、ブラック・バー、ハッチ、フラット・フィールド/フレーム
    • すべてプログラマブルなYCrCbからRGBへのマトリックス変換
    • ガンマ補正
    • プログラマブルなアダプティブ・フィルタ制御
    • プログラマブルなシャープネス・フィルタ制御
    • CGMS(720p/1080i)およびCGMSタイプB(720p/1080i)
    • デュアル・データ・レート(DDR)入力対応
  • 拡張解像度(ED)でのプログラマブル機能
    • (525p/625p)
    • 8× オーバーサンプリング(216MHz出力)
    • 内部テスト・パターン・ジェネレータ
      • ブラック・バー、ハッチ、フラット・フィールド/フレーム
    • YおよびPrPbで独立した出力遅延設定
    • ガンマ補正
    • プログラマブルなアダプティブ・フィルタ制御
    • すべてプログラマブルなYCrCbからRGBへのマトリックス変換
    • アンダーシュート・リミッタ
    • Macrovision Rev 1.2(525p/625p)(ADV7390/ADV7392のみ)
    • CGMS(525p/625p)およびCGMSタイプB(525p)
    • デュアル・データ・レート(DDR)入力対応
  • 標準解像度(SD)でのプログラマブル機能
    • 16× オーバーサンプリング(216MHz)
    • 内部テスト・パターン・ジェネレータ
      • カラー・バー、ブラック・バー
    • アクティブ・ビデオの開始点と終了点でエッジ・レートを制御
    • YおよびPrPbで独立した出力遅延設定
    • アンダーシュート・リミッタ
    • ガンマ補正
    • デジタル・ノイズ・リダクション(DNR)
    • 種々の色信号/輝度信号フィルタ
    • Luma-SSAFフィルタ(ゲインと減衰量がプログラマブル)
    • PrPb SSAF
    • コンポーネントとコンポジット/Sビデオの出力で独立したペデスタル制御
    • VCR FF/RW同期モード
    • Macrovision Rev 7.1.L1(ADV7390/ADV7392のみ)
    • コピー・ジェネレーション・マネジメント・システム(CGMS)
    • ワイド・スクリーン信号出力(WSS)
    • クローズド・キャプション
  • シリアルMPUインターフェース:I2C互換
  • アナログ動作:2.7Vまたは3.3V
  • デジタル動作:1.8V
  • I/O動作:1.8Vまたは3.3V
  • 温度範囲:−40°C to +85°C
  • Wグレード車載温度範囲:−40°C to +105°C
  • 車載アプリケーション向けの品質評価済み
ADV7392
10ビットビデオ・エンコーダ :SD/HD低消費電力、チップ・スケール
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

eval board
EVAL-ADV7390

EVAL-ADV739X Evaluation Platform.

機能と利点

The back end plug-in module features the encoder of choice.The form factor of these plug in-modules emphasize the small form factor of this range of video Encoders. The plug-in modules are listed here and are orderable below:

- EVAL-ADV7390EBZ
- EVAL-ADV7391EBZ
- EVAL-ADV7392EBZ
- EVAL-ADV7393EBZ

製品詳細

Analog Devices has developed a 2 piece modular system to evaluate the ADV7390, ADV7391, ADV7392, ADV7393 Encoders.

The 2 piece system consists of a front end board featuring an ADV7403 Analog Devices Multiformat decoder, Cypress USB microcontroller and a Xilinx Spartan 3 FPGA. This board provides data to be sent to Encoder board plugged in to the back end.

EVAL-ADV7390
EVAL-ADV739X Evaluation Platform.

最新のディスカッション

最近表示した製品