部品 14 並べ替え parts sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Description 並べ替え Description sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Product Lifecycle 並べ替え Product Lifecycle sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Availability 並べ替え Availability sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. 1ku List Price 並べ替え 1ku List Price sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Package 並べ替え Package sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Video Primary Function 並べ替え Video Primary Function sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Input Type 並べ替え Input Type sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. # of Video Inputs 並べ替え # of Video Inputs sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Output Type 並べ替え Output Type sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. # of Video Outputs 並べ替え # of Video Outputs sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. DAC Resolution 並べ替え DAC Resolution sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Output Frequencymax 並べ替え Output Frequency sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Macrovision 並べ替え Macrovision sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Scaler 並べ替え Scaler sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. NDA Required 並べ替え NDA Required sorting button | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default Values 5/5 選択済の値 | to$ US | Default Values 9/9 選択済の値 | Default Values 5/5 選択済の値 | Default Values 4/4 選択済の値 | Default Values 7/7 選択済の値 | Default Values 7/7 選択済の値 | Default Values 5/5 選択済の値 | Default Values 5/5 選択済の値 | toHz | Default Values 3/3 選択済の値 | Default Values 3/3 選択済の値 | Default Values 2/2 選択済の値 | ||||
10 ビットビデオ・エンコーダ、SD/HD、低消費電力、チップ・スケール | 新規設計にお薦めします。 | Check Distributor Inventory | - | 30-Ball WLCSP (3mm x 2.5mm),32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP),32-Lead LFCSP (5mm x 5mm) | Video Encoder | Pixel Bus | 8-bit Pixel Bus | Analog HD, Analog SD | 3 Analog | 12 | 74.24M | Yes | No | No | ||
ビデオ・シグナル・プロセッサ、ビットマップ OSD、デュアル HDMI Tx およびビデオ・エンコーダ付き | 最終販売 | Check Distributor Inventory | - | - | HDMI/DVI Tx, Video Encoder, Video Signal Processor | Pixel Bus, TMDS | 1 TMDS, 60-bit Pixel Bus | Analog HD, Analog SD, HDMI, Pixel Bus | 2 HDMI, 6 Analog, 60-bit Pixel Bus | 12 | 74.24M | Yes | Yes | No | ||
マルチフォーマット・ビデオ・エンコーダ:6個の12ビットNoise Shaped Video®、D/Aコンバータ内蔵 | 新規設計には非推奨 | Check Distributor Inventory | - | 64-Lead LQFP (10mm x 10mm) | Video Encoder | Pixel Bus | 24-bit Pixel Bus | Analog HD, Analog SD | 6 Analog | 12 | 74.24M | Yes | No | No | ||
マルチフォーマット・ビデオ・エンコーダ:6個の12ビットNoise Shaped Video®、D/Aコンバータ内蔵 | 新規設計には非推奨 | 1049 | $22.02 (ADV7341BSTZ) | 64-Lead LQFP (10mm x 10mm) | Video Encoder | Pixel Bus | 24-bit Pixel Bus | Analog HD, Analog SD | 6 Analog | 12 | 74.24M | No | No | No | ||
マルチフォーマット・ビデオ・エンコーダ:6個の11ビット297MHz、D/Aコンバータ内蔵 | 新規設計には非推奨 | Check Distributor Inventory | - | 64-Lead LQFP (10mm x 10mm) | Video Encoder | Pixel Bus | 24-bit Pixel Bus | Analog HD, Analog SD | 6 Analog | 11 | 74.24M | Yes | No | No | ||
マルチフォーマット・ビデオ・エンコーダ:6個の11ビット297MHz、D/Aコンバータ内蔵 | 新規設計には非推奨 | 1947 | $10.93 (ADV7343BSTZ) | 64-Lead LQFP (10mm x 10mm) | Video Encoder | Pixel Bus | 24-bit Pixel Bus | Analog HD, Analog SD | 6 Analog | 11 | 74.24M | No | No | No | ||
マルチフォーマット・ビデオ・エンコーダ:6個の14ビットNoise Shaped Video®、D/Aコンバータ内蔵 | 新規設計には非推奨 | Check Distributor Inventory | - | 64-Lead LQFP (10mm x 10mm) | Video Encoder | Pixel Bus | 30-bit Pixel Bus | Analog HD, Analog SD | 6 Analog | 14 | 74.24M | Yes | No | No | ||
10 ビットビデオ・エンコーダ、SD/HD、低消費電力、チップ・スケール | 新規設計にお薦めします。 | 2589 | $5.89 (ADV7391BCPZ) | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP),32-Lead LFCSP (5mm x 5mm) | Video Encoder | Pixel Bus | 8-bit Pixel Bus | Analog HD, Analog SD | 3 Analog | 10 | 74.24M | No | No | No | ||
10ビットビデオ・エンコーダ :SD/HD低消費電力、チップ・スケール | 新規設計にお薦めします。 | 2500 | - | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) | Video Encoder | Pixel Bus | 16-bit Pixel Bus | Analog HD, Analog SD | 3 Analog | 10 | 74.24M | Yes | No | No | ||
10 ビットビデオ・エンコーダ、SD/HD、低消費電力、チップ・スケール | 新規設計にお薦めします。 | 12161 | $6.40 (ADV7393BCPZ) | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) | Video Encoder | Pixel Bus | 16-bit Pixel Bus | Analog HD, Analog SD | 3 Analog | 10 | 74.24M | No | No | No | ||
RGB-NTSC / PALエンコーダ、負荷検出機能、入力終端スイッチ内蔵、2.7~5.5V | 生産/供給中 | 4750 | $4.69 (AD723ARUZ) | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) | Video DAC, Video Encoder | Analog RGB | - | Composite, S-Video | - | - | - | - | - | - | ||
RGB-NTSC / PALエンコーダ | 生産/供給中 | 991 | $9.08 (AD724JRZ) | 16-Lead SOIC Wide | Video DAC, Video Encoder | Analog RGB | - | Composite, S-Video | - | - | - | - | - | - | ||
RGB-NTSC/PALエンコーダ | 生産/供給中 | 763 | $7.18 (AD725ARZ) | 16-Lead SOIC Wide | Video DAC, Video Encoder | Analog RGB | - | Composite, S-Video | - | - | - | - | - | - | ||
ADV8005 カートに追加 myAnalogに追加 | - | 新規設計にお薦めします。 | Check Distributor Inventory | - | 425-Ball CSPBGA (19mm x 19mm) | HDMI/DVI Tx, Video Encoder, Video Signal Processor | Pixel Bus, TMDS | 1 TMDS, 60-bit Pixel Bus | Analog HD, Analog SD, HDMI, Pixel Bus | 2 HDMI, 6 Analog, 60-bit Pixel Bus | 12 | 74.24M | Yes | Yes | No |