DS1091L
製造中自動車用温度範囲のスペクトラム拡散EconOscillator™
業界唯一、自動車用温度範囲でEMIを低減する、3Vオールシリコン中心拡散クロックジェネレータ
- 製品モデル
- 24
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.08
Viewing:
製品の詳細
- スペクトラム拡散クロック出力:130kHz~66.6MHz
- 動作温度範囲:-40℃~+125℃
- 温度および電圧の全範囲での精度:±1.75%
- 出荷時設定済み
- 中心ディザ(DS1091LUA)または下方ディザ(DS1091LUB)スペクトラム拡散出力
- 端子で選択可能な中心ディザの大きさ:0%、±1%、±2%、または±4%
- 端子で選択可能な下方ディザの大きさ:0%、-2%、-4%、または-8%
- 端子で選択可能なディザレート
- 電源動作:3.0V~3.6V
- 鉛フリーの8ピンµMAXパッケージ
DS1091Lは、±0.25%の公称精度を備える、130kHz~66.6MHzの出力周波数に出荷時設定される低コストのクロックジェネレータです。このデバイスは、ディザの大きさとディザレートを端子で選択可能で、中心または下方ディザスペクトラム拡散出力を生成することもできます。DS1091Lは8ピンµMAX®パッケージに実装され、自動車用温度範囲(-40℃~+125℃)で3.0V~3.6V電源で動作するように設計されています。
アプリケーション
- 車載インフォテイメント
- 産業用制御
- LCDディスプレイ
- POS端末
- プリンタ
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 1
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
9 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
DS1091LUA-027+ | 製造中 | |
DS1091LUA-027+T | 製造中 | |
DS1091LUA-033+ | 製造中 | |
DS1091LUA-033+T | 製造中 | |
DS1091LUB-027+ | 製造中 | |
DS1091LUB-027+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
DS1091Lに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める