電源シーケンサ
searchIcon
banner background image

電源シーケンサ

アナログ・デバイセズのアナログおよびデジタル電源シーケンサは、FPGA、ASIC、PLD、DSP、データ・コンバータ(ADCまたはDAC)、マイクロコントローラなど、複数の電源レールを備えたシステムの広範囲に及ぶ電源シーケンシング・ニーズに対応します。これらの高性能コンポーネントでは、特定のレールのパワー・アップやパワー・ダウンが必要になる場合があります。当社の電源シーケンサは、組み込みが簡単で、正確で、カスケード接続ができます。これにより、設計者はどのタイプの用途でも、数百に及ぶレールを備えた信頼性に富むシステムをすぐに構築することができます。主な特徴として、電源に直列で接続するMOSFET用のチャージ・ポンプ・ゲート・ドライバ、外部設定可能なタイマー、内蔵電源監視回路、単純な通信用の一連のデジタル入力/出力が挙げられます。
アナログ・デバイセズのアナログおよびデジタル電源シーケンサは、FPGA、ASIC、PLD、DSP、データ・コンバータ(ADCまたはDAC)、マイクロコントローラなど、複数の電源レールを備えたシステムの広範囲に及ぶ電源シーケンシング・ニーズに対応します。これらの高性能コンポーネントでは、特定のレールのパワー・アップやパワー・ダウンが必要になる場合があります。当社の電源シーケンサは、組み込みが簡単で、正確で、カスケード接続ができます。これにより、設計者はどのタイプの用途でも、数百に及ぶレールを備えた信頼性に富むシステムをすぐに構築することができます。主な特徴として、電源に直列で接続するMOSFET用のチャージ・ポンプ・ゲート・ドライバ、外部設定可能なタイマー、内蔵電源監視回路、単純な通信用の一連のデジタル入力/出力が挙げられます。

サブカテゴリ

archive icon
アナログ・デバイセズのアナログ・シーケンサは、最高で ±0.8% の正確さを誇るコンパレータを、電圧レギュレータ・バンクに必要なパワー・オンおよびパワー・ダウン・コントロール機能と統合しています。これらのコンパレータは、レギュレータ電圧出力を監視し、あらかじめ構成された遅延時間が経過すると、システムに内の次のレールのターン・オンをトリガします。プログラマブル入力を備えており、ソフトウェアを使用しなくてもオンザフライ構成を行うことができます。特定のデバイスをカスケード接続することにより、複数のデバイスにまたがって機能を拡大するスケーラブル・ソリューションを実現することができます。 アナログ・デバイセズのポートフォリオは、セルラ・インフラストラクチャ、電気通信、データ通信、およびデータセンター・アプリケーションでのパワー・シーケンシングの課題を解決する、容易に導入可能なソリューションを提供します。
Arrow image
アナログ・デバイセズのアナログ・シーケンサは、最高で ±0.8% の正確さを誇るコンパレータを、電圧レギュレータ・バンクに必要なパワー・オンおよびパワー・ダウン・コントロール機能と統合しています。これらのコンパレータは、レギュレータ電圧出力を監視し、あらかじめ構成された遅延時間が経過すると、システムに内の次のレールのターン・オンをトリガします。プログラマブル入力を備えており、ソフトウェアを使用しなくてもオンザフライ構成を行うことができます。特定のデバイスをカスケード接続することにより、複数のデバイスにまたがって機能を拡大するスケーラブル・ソリューションを実現することができます。 アナログ・デバイセズのポートフォリオは、セルラ・インフラストラクチャ、電気通信、データ通信、およびデータセンター・アプリケーションでのパワー・シーケンシングの課題を解決する、容易に導入可能なソリューションを提供します。