シーケンサ、トラッカ、マージニング・コントローラ
searchIcon
banner background image

シーケンサ、トラッカ、マージニング・コントローラ

アナログ・デバイセズのシーケンサ、トラッカ、マージニング・コントローラは、1 台または複数台の電源に機能を追加することができます。また、電源ごとに時間遅延を追加することで任意の順でオン/オフすることできます。 トラッキング・ベースのシステムでは、マスター電圧レールが選択され、低電圧レールのすべてはオンランプまたはオフランプにスレーブ接続されます。自動 PCB 試験環境で電源を試験するときは、マージニング・コントローラで、電源のフィードバック・ノードまたは電圧調整ピンに対して電流を上下にソースまたはシンクすることによって、電源出力電圧の正確な調整が可能です。これにより、システムは所定の設計で仕様化されている上方または下方の電源電圧制限で電気コンポーネントの正常動作を試験できます。
アナログ・デバイセズのシーケンサ、トラッカ、マージニング・コントローラは、1 台または複数台の電源に機能を追加することができます。また、電源ごとに時間遅延を追加することで任意の順でオン/オフすることできます。 トラッキング・ベースのシステムでは、マスター電圧レールが選択され、低電圧レールのすべてはオンランプまたはオフランプにスレーブ接続されます。自動 PCB 試験環境で電源を試験するときは、マージニング・コントローラで、電源のフィードバック・ノードまたは電圧調整ピンに対して電流を上下にソースまたはシンクすることによって、電源出力電圧の正確な調整が可能です。これにより、システムは所定の設計で仕様化されている上方または下方の電源電圧制限で電気コンポーネントの正常動作を試験できます。

サブカテゴリ

archive icon
アナログ・デバイセズのトラッカは、FPGA、ASIC、PLD、DSP、データ・コンバータ(ADC または DAC)、マイクロコントローラなど、複数の電源レールを備えたシステムの広範囲に及ぶサプライ・シーケンシング・ニーズに対応します。これらの高性能コンポーネントでは、一定の時間の遅延またはイベント(電圧トラッキングなど)に基づいて特定のレールのパワー・アップまたはパワー・ダウンが、特定の順序で行われる必要がある場合があります。当社のトラッカには、外付けの N チャンネル制御 MOSFET を使用して電力損失を最小限に抑え、集積したリモート・センス・スイッチを使用して配線での直列抵抗による電圧降下を補償するという特長があります。
archive icon
アナログ・デバイセズのマージニング・コントローラは、高精度(±0.4%)の抵抗プログラマブルであり、2 つの電源の対称マージニング、1 つの電源の非対称マージニングとして構成可能です。自動 PCB 試験環境で電源を試験するときは、これらのデバイスによって、電源のフィードバック・ノードまたは電圧調整ピンに対して電流を上下にソースまたはシンクすることによって電源出力電圧の正確な調整が可能です。このことによって、システムは所定の設計で仕様化されている上方または下方の電源電圧制限で電気コンポーネントの正常動作を試験できます。
archive icon
アナログ・デバイセズのアナログおよびデジタル電源シーケンサは、FPGA、ASIC、PLD、DSP、データ・コンバータ(ADCまたはDAC)、マイクロコントローラなど、複数の電源レールを備えたシステムの広範囲に及ぶ電源シーケンシング・ニーズに対応します。これらの高性能コンポーネントでは、特定のレールのパワー・アップやパワー・ダウンが必要になる場合があります。当社の電源シーケンサは、組み込みが簡単で、正確で、カスケード接続ができます。これにより、設計者はどのタイプの用途でも、数百に及ぶレールを備えた信頼性に富むシステムをすぐに構築することができます。主な特徴として、電源に直列で接続するMOSFET用のチャージ・ポンプ・ゲート・ドライバ、外部設定可能なタイマー、内蔵電源監視回路、単純な通信用の一連のデジタル入力/出力が挙げられます。