MAX32675C
新規設計に推奨産業用および医療用センサー向けの高精度アナログ・フロントエンドとHARTを備えた超低消費電力のArm Cortex-M4F
MAX32675Cは、超低消費電力の産業用アプリケーション向け高集積ミックスド・シグナル・マイクロコントローラであり、特に4~20mAのループ駆動センサーやトランスミッタに適しています。
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.29
製品の詳細
- 産業用アプリケーション向けの低消費電力、高性能
- FPU内蔵12MHz Arm Cortex-M4
- 384KB(376KBのユーザ領域)フラッシュ・メモリ
- 160KB SRAM(ECCを有効にした場合は128KB)
- (オプション)低消費電力モードでの保持
- アクティブ電流(IDD_ACTS)≤ 2.1mA(TA = +85°C)
- 4~20mAの電流検出ループに最適
- 起動時の電流(IDD_STRT):1.02mA(代表値)
- BACKUPにおけるフル・メモリ保持電流(IDD_FBKUS):375μA
- スマートな集積化により、BOM、コスト、PCBサイズを削減
- HARTモデム内蔵
- 2つのΔ-Σ ADC
- 12チャンネル、どちらのADCにも割り当て可能
- 柔軟な分解能とサンプリング・レート
- 最大0.4kspsで24ビット
- 12ビットDAC
- 内部リファレンス
- デジタル・ペリフェラル
- 最大2つのSPI
- 最大3つのI2C
- 最大3つの4線式UART
- 最大1つの4線式低消費電力UART(LPUART)
- 8チャンネル標準DMAコントローラ
- 最大36個のGPIO
- タイマー
- 32ビット・タイマー x 4
- 32ビット低消費電力タイマー(LPTMR)x 2
- ウィンドウ・ウォッチドッグ・タイマー x 2
- 強力なセキュリティと信頼性
- UART ROMブートローダ
- AES 128/192/256ハードウェア・アクセラレーション・エンジン
- 永続的鍵ストレージ
- 32ビットCRCアクセラレーション・エンジン
- 広い動作温度範囲(-40°C~+105°C)
MAX32675Cは、超低消費電力の産業用アプリケーション向け高集積ミックスド・シグナル・マイクロコントローラであり、特に4~20mAのループ駆動センサーやトランスミッタに適しています。これは、浮動小数点ユニット(FPU)を備えた超低消費電力Arm® Cortex®- M4をベースとしており、384KB(376KBのユーザ領域)のフラッシュ・メモリと160KBのSRAMを搭載しています。1ビット・エラー訂正と2ビット・エラー検出(SEC/DED)対応のエラー訂正コード(ECC)がフラッシュ、SRAM、キャッシュ全体に実装されており、要求の厳しいアプリケーションで極めて信頼性の高いコード実行を保証します。
アナログ・フロントエンド(AFE)は低消費電力のHARTモデムを内蔵し、産業用センサーとの間で、設定および診断用に電流ループを介してデジタル・データを双方向に転送できます。AFEには、高精度センサー測定に最適化された機能を仕様を備えた、2つの12チャンネル・デルタシグマ(Δ-Σ)ADCも搭載されています。各Δ-Σ ADCは、システム温度に加えて外部アナログ信号もデジタル化できます。各ADCの前には、1倍~128倍のゲインを持つPGAが配置されています。オプションとして、ADC出力は、整数から単精度浮動小数点形式にオンザフライで変換できます。12ビットDACも搭載されています。
このデバイスは、AESエンジンや永続的鍵ストレージなどの堅牢なセキュリティ機能も備えています。
アプリケーション
- 4-20mA産業用センサーおよびトランスミッタ
- 圧力、温度、流量、レベルの産業用センサーおよびトランスミッタ
- 圧力、温度、流量の医療用センサー
ドキュメント
珍問/難問集 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX32675CALZ+ | 72-LGA-8x8x0.91 | ||
MAX32675CALZ+T | 72-LGA-8x8x0.91 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
CodeFusion Studio™
CodeFusion Studio(CFS)は、Microsoft Visual Studio Code(VS Code)に基づく組込みソフトウェア開発プラットフォームです。
詳細を表示必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
最新のディスカッション
MAX32675Cに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める