MAX4886

新規設計に推奨

クワッド、高速HDMI/DVI 2:1デジタルビデオスイッチ

HDMI/DVIデジタルビデオ切替え用に設計された高速アナログスイッチ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 単一電源:+3.0V~+3.6V
  • 低オン抵抗(RON):8Ω (typ)
  • 低オン容量(CON):2.5pF (typ)
  • 低スキュー:20ps (typ)
  • 低消費電流:700µA
  • 超高帯域幅:2.6GHz (typ)
  • 超低挿入損失:0.6dB (typ)
  • MAX4929と対になる高周波デバイス
  • MAX4886とMAX4929によって、完全HDMI/DVI 2:1スイッチを構成
  • 3.5mm x 9.0mmの省スペース42ピンTQFNパッケージ
MAX4886
クワッド、高速HDMI/DVI 2:1デジタルビデオスイッチ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

MAX4886EVKIT

MAX4886の評価キット

機能と利点

  • HDMIソースからの自己給電
  • 5V電源(オプション)
  • 完全2:1 HDMIスイッチング回路
  • SMA入力/出力付きアイダイアグラム試験回路
  • HDMI入力/出力
  • 表面実装構造
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX4886の評価キット(EVキット)は、標準的な2:1 HDMI™スイッチアプリケーション(上半分)、およびアイダイアグラム試験回路(下半分)の2つのサブ回路で構成された完全実装および試験済み表面実装型プリント基板(PCB)です。

MAX4886のHDMIアプリケーション回路は、低周波数信号用のMAX4929Eと組み合わせて、高速HDMI/DVI™ 2:1ディジタルビデオスイッチのMAX4886を評価し、完全2:1 HDMIアプリケーション回路を提供します。このEVキットは、5VのDC電源で動作し、3.3Vレギュレーションを搭載しています。また、HDMI入力/出力接続も備えており、HDMI対応デバイスと容易にインタフェースすることができます。HDMIアプリケーション回路のすべての信号トレースは、100Ωの差動の制御されたインピーダンストレースです。

MAX4886のEVキットの下部には、SMA接続と50Ωの制御されたインピーダンストレースを使用するアイダイアグラム評価のための別の試験回路も用意されています。

アプリケーション

  • 1000 Base-BX、スイッチング
  • デジタルHDTVスイッチボックス/チューナ
  • デジタルビデオレコーダ
  • HDTVモニタ/レシーバ
  • LVDSスイッチング
  • マルチメディアオーディオ/ビデオスイッチャ
  • ノートブックコンピュータ
  • DVIインタフェース付きサーバ/ルータ
  • ビデオプロジェクタ

MAX4886EVKIT
MAX4886の評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品