MAX4814E
製造中DVI™/HDMI 2:4低周波ファンアウトスイッチ
2つの入力ソースを切り替え、4出力のいずれにも電源供給する必要のあるすべての低周波信号を処理するHDMIスイッチ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$9.11
製品の詳細
- +5V/ドレインの切替え
- HPD (ホットプラグ検出)スイッチング
- DDC (ディスプレイデータチャネル)スイッチング
- ダイレクトエントリまたはI²C制御
- 低自己消費電流:1µA
- スイッチI/Oに±6kVヒューマンボディモデル(HBM) ESD保護
- MAX3845のコンパニオンIC
- MAX3845にI²C制御を提供
- パッケージ:10mm x 10mmの小型64ピンTQFP
- 2つのデバイスで4:4または2:8構成用に最適化されたレイアウト
高画質マルチメディアインタフェース(HDMI)スイッチのMAX4814Eは、低周波信号の経路設定を提供します。MAX4814Eは、+5.0V ±10%の単一電源で動作し、複数のHDMIソースを複数の負荷に接続する場合に最適です。
MAX4814Eは、双方向2:4 HDMI™スイッチです。各スイッチは、5つの単極/単投(SPST)チャネルで構成されています。2つのチャネルは、3Ω (typ)低オン抵抗を備え、+5Vとドレイン(グランドリターン)を経路設定し、3つのチャネルは、データを経路設定します。このデバイスは、I²Cインタフェースまたはダイレクト制御ロジック入力からデバイスを制御するモード入力を備えています。
MAX4814Eは、10mm x 10mmの64ピンTQFPパッケージで提供され、-40℃~+85℃の拡張温度範囲で動作します。
アプリケーション
- スイッチング付きAVレシーバ
- 民生/産業用HDMI/DVIスイッチボックス
- ハイエンド民生用スイッチャ
ドキュメント
データシート 2
デザイン・ノート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX4814EECB+ | 64-TQFP_EP-10X10X1.0 | ||
MAX4814EECB+T | 64-TQFP_EP-10X10X1.0 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
評価用キット
最新のディスカッション
MAX4814Eに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める