MAX9218
製造中27ビット、7MHz~35MHz、DCバランス型LVDSデシリアライザ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.56
製品の詳細
- 独自のデータ復号化によるDCバランスとEMIの低減を実現
- 制御データをビデオブランキング時に非シリアル化
- 5つの制御データ入力は単一ビット誤りを排除
- 出力遷移時間は動作周波数に応じてスケーリングされ、EMIを低減
- スタッガー出力スイッチングによりEMIが低減
- 出力イネーブルによって出力をバス形式とすることが可能
- Lock端子によるクロックパルス拡張
- 広いリファレンスクロック許容範囲:±2%
- 外部からの制御なしでシリアライザMAX9217に同期
- ISO 10605 ESD保護
- 独立した出力電源端子により1.8V~3.3Vのロジックとのインタフェースを実現
- コア電源:+3.3V
- 省スペースTQFNおよびLQFPパッケージ
- 動作温度:-40℃~+85℃
ディジタルビデオシリアル-パラレルコンバータのMAX9218は、データおよび制御位相時に計27ビットを非シリアル化します。データ位相ではLVDSシリアル入力は18ビットのパラレルビデオデータに変換され、制御位相では入力は9ビットのパラレル制御データに変換されます。ビデオと制御位相を独立させたため、ビデオタイミングを利用して、シリアルデータレートを低下させています。MAX9218はシリアライザのMAX9217とペアになって、ディジタルビデオ送信システム全体を構成します。
独自のデータ復号化によってEMIが低減し、DCバランスが行われます。DCバランスによってAC結合が実現し、インタフェースの送信端と受信端間のアイソレーションが行われます。MAX9218は、出力ラッチのエッジを立上りまたは立下りに選択可能です。
ESD耐性は、±10kVの接触放電と±30kVの空中放電でISO 10605に対して保証されています。
MAX9218は+3.3Vのコア電源で動作し、1.8V~3.3Vのロジックレベル入力とインタフェースするための独立した出力用電源端子を備えています。このデバイスは48ピンのTQFNおよびLQFPパッケージで提供され、-40℃~+85℃の動作が保証されています。
アプリケーション
- 車載用エンタテイメントシステム
- LCDディスプレイ
- ナビゲーションシステムディスプレイ
- ビデオカメラ
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 2
デザイン・ノート 4
技術記事 3
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX9218ECM+ | 48-LQFP-7X7X1.4 | ||
MAX9218ECM+T | 48-LQFP-7X7X1.4 | ||
MAX9218ECM/V+ | 48-LQFP-7X7X1.4 | ||
MAX9218ECM/V+T | 48-LQFP-7X7X1.4 | ||
MAX9218ETM+ | 48-LFCSP-6X6X0.75 | ||
MAX9218ETM+T | 48-LFCSP-6X6X0.75 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 23, 2018 - 1773 ELECTRICAL DATASHEET |
||
MAX9218ECM+ | 製造中 | |
MAX9218ECM+T | 製造中 | |
MAX9218ECM/V+ | 製造中 | |
MAX9218ECM/V+T | 製造中 | |
MAX9218ETM+ | 製造中 | |
3 13, 2015 - 1519 TEST |
||
MAX9218ECM+ | 製造中 | |
MAX9218ECM+T | 製造中 | |
MAX9218ECM/V+ | 製造中 | |
MAX9218ECM/V+T | 製造中 | |
12 3, 2021 - 2218E ASSEMBLY |
||
MAX9218ECM/V+ | 製造中 | |
MAX9218ECM/V+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
Product 4 | ||
MAX9234 | ホットスワップ可能な、21ビット、DCバランス型LVDSデシリアライザ | |
MAX9214 | プログラマブルDCバランス、21ビットデシリアライザ | |
MAX9236 | ホットスワップ可能な、21ビット、DCバランス型LVDSデシリアライザ | |
MAX9238 | ホットスワップ可能な、21ビット、DCバランス型LVDSデシリアライザ |
データ・パス管理 1 | ||
MAX9217 | 製造中 | 27ビット、3MHz~35MHz、DCバランス型LVDSシリアライザ |
ツールおよびシミュレーション
IBISモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
max9218に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める