MAX9238

ホットスワップ可能な、21ビット、DCバランス型LVDSデシリアライザ

EMIを低減する、ホットスワップ可能な、全機能内蔵、低ジッタ3~21ビットDCバランスLVDSデシリアライザ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • DCバランスによってAC結合を可能とし、入力コモンモード電圧範囲を拡大
  • オンザフライの周波数プログラミング
  • 動作周波数範囲
    • 8MHz~34MHz (MAX9234/MAX9236)
    • 16MHz~66MHz (MAX9238)
  • 立下りエッジ出力ストローブ(MAX9236/MAX9238)
  • 出力遷移を遅くしてEMIを低減(MAX9234/MAX9236)
  • アクティブローPWRDWNをローとするとハイインピーダンス出力となるため、出力をバスとすることが可能
  • 5V耐圧のアクティブローPWRDWN入力
  • PLLは外付け部品不要
  • 最大スループット:1.386Gbps
  • 独立した出力電源端子によって1.8V、2.5V、3.3V、および5Vロジックとのインタフェースが可能
  • LVDS入力はISO 10605 ESD要件に適合
  • LVDS入力はANSI TIA/EIA-644 LVDS規格に準拠
  • 薄型48ピンTSSOPパッケージ
  • メイン電源:+3.3V
  • 動作温度範囲:-40℃~+85℃
MAX9238
ホットスワップ可能な、21ビット、DCバランス型LVDSデシリアライザ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
Product 1
MAX9236 ホットスワップ可能な、21ビット、DCバランス型LVDSデシリアライザ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAX9238に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める