LTM4702

新規設計に推奨

16VIN、8A超低ノイズ、Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)μModuleレギュレータ

製品モデル
3
1Ku当たりの価格
最低価格:$9.89
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • <1cm2(片面PCB)または0.5cm2(両面PCB)のフル機能ソリューション
  • 低ノイズSilent Switcherアーキテクチャ
    • 超低EMI放射
    • 超低RMSノイズ(10Hz~100kHz):8μVRMS
  • ライン、負荷、温度に対する最大全DC出力電圧誤差:±1.5%
  • 入力電圧範囲:3V~16V
  • 出力電圧範囲:0.3V~5.7V
  • 最大連続出力電流:8A
  • 調整と同期が可能:300kHz~3MHz
  • 電流モード制御、高速過渡応答
  • 強制連続モード機能
  • 電流分担による多相並列接続
  • 設定可能なパワー・グッド
  • BGAパッケージ:6.25mm × 6.25mm × 5.07mm
LTM4702
16VIN、8A超低ノイズ、Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)μModuleレギュレータ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTM4702

LTpowerCAD 1

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

LTpowerCAD

LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。


評価用キット

eval board
EVAL-LTM4702

LTM4702EY | 低ノイズ・リファレンス付き、16V、8A降圧μModuleレギュレータ

製品詳細

評価用ボードEVAL-LTM4702-AZは、LTM4702 μModule®レギュレータを搭載した降圧DC/DCスイッチング・コンバータです。この評価用ボードは、4V~16Vの入力から8Aの最大出力電流を供給するように設計されています。LTM4702は、ホット・ループ・バイパス・コンデンサを内蔵したSilent Switcher®(サイレント・スイッチャ)アーキテクチャを採用しており、低EMIと高効率を実現します。LTM4702には、電流モード・レギュレータIC、パワー・インダクタ、適量の入力および出力コンデンサが内蔵されています。単一の抵抗(R3)で出力電圧を設定することにより、出力範囲全体でユニティ・ゲイン動作が可能であるため、出力電圧に関係なく出力ノイズがほぼ一定になります。

EVAL-LTM4702-AZ評価用ボードのデフォルトのスイッチング周波数は800kHzです。スイッチング周波数を設定するため、RTピンとGNDの間に外付け抵抗(R7)が配置されています。

SYNCピンを使用して、次の3種類の動作モードを設定します(JP1ジャンパ)。PULSEを選択すると、軽負荷時に効率が向上するパルススキッピング・モードになります。FCMを選択すると、低電流での効率よりも固定周波数動作が重要な場合や、出力リップルを最小限に抑えることが望ましい場合に強制連続動作モードになります。SYNCを選択すると、外部クロック信号に同期されます。

RUN端子を使用すると、LTM4702をシャットダウン・モードに設定できます。パワー・グッド出力(PG)は、出力電圧が±7.5%のレギュレーション・ウィンドウから外れている場合にローになります。パワー・グッド機能を使用するときは、PGSET抵抗(R1)値をレギュレータの出力電圧に従って設定します。

LTM4702のデータシートには、動作および用途の詳細が記載されています。この評価用ボードと併せて、データシートを必ず参照してください。

EVAL-LTM4702
LTM4702EY | 低ノイズ・リファレンス付き、16V、8A降圧μModuleレギュレータ

リファレンス・デザイン

agilex7 alternative umodule
Intel Agilex 7 FPGA Fシリーズ開発キット(代替µModule) Circuits from the Lab®

Altera FPGA

機能と利点

  • Intel Agilex 7 Fシリーズのデバイスは、多くの市場の多様なアプリケーションを対象としています。このシリーズは、最大58Gbpsのトランシーバ・レート、複数の精度がある固定小数点および浮動小数点演算をサポートする高度なDSPブロック、および高性能な暗号ブロックを提供します。
  • アナログ・デバイセズは、FPGAおよびプロセッサのメーカーと緊密に協力して、高性能アプリケーションのコスト、サイズ、効率を最適化する、実績のあるパワー・ソリューションを開発してきました。
  • アナログ・デバイセズのリファレンス・デザインは、直感的なデザイン・ツール・セットとIPによってサポートされています。
  • アナログ・デバイセズでは、LTpowerPlannerや実用的なLTpowerPlay設定ファイルを含む補足資料を提供しており、ユーザは、アプリケーションのパワー・ソリューションをシームレスに検証できます。アナログ・デバイセズのチームでは、迅速な検証のためのサンプルや評価用ボードを提供しています。これにより、最も複雑なアプリケーションを市場投入するまでの時間を短縮できます。
  • 電源設計と使用例の完全なリストについては、お近くのフィールド・アプリケーション・エンジニア(FAE)にお問い合わせください。
Intel Agilex 7 FPGA Fシリーズ開発キット(代替µModule)
Altera FPGA

最新のディスカッション