LTC4308

製造中

スタックバス復旧機能付きホットスワップ可能な低電圧レベルシフト2線バス・バッファ

製品モデル
8
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.60
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 最低0.9Vまでの低電圧システムに最適化
  • スタックバス復旧機能付きの双方向バッファ
  • 出力から入力までのオフセット:-200mV/入力から出力までのオフセット:+300mV
  • スタックバスのタイムアウト:30ms
  • 非準拠VOL I2Cデバイスと互換
  • 電源の入ったバックプレーンへのボード挿入/引抜き時に、SDAやSCLの損傷を防止
  • ±6kV 人体モデル ESD 保護
  • 入力SDAおよびSCLラインを出力から絶縁
  • I2C、I2C Fast Mode、SMBus規格に準拠
  • READYオープンドレイン出力
  • SDAOUTおよびSCLOUTラインでの1Vのプリチャージ
  • 小型8ピン(3mm×3mm×0.75mm)DFNパッケージと8ピンMSOPパッケージ
LTC4308
スタックバス復旧機能付きホットスワップ可能な低電圧レベルシフト2線バス・バッファ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
I<sup>2</sup>Cアイソレータ 1
LTM2883 製造中 ±12.5Vおよび5Vの可変安定化電源を備えたSPI/デジタルまたはI2C対応のμModuleアイソレータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

LTC4308に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品