LT8627SP
新規設計に推奨18V/16A超低ノイズリファレンス内蔵降圧Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)3
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.94
製品の詳細
- Silent Switcher® 3アーキテクチャ
- 超低RMSノイズ(10Hz~100kHz):4μVRMS
- 超低スポット・ノイズ:10kHzで4nV/√Hz
- 任意のPCB上で超低EMI放射
- 内部バイパス・コンデンサがEMI放射を低減
- 高周波で高い効率
- 超高速過渡応答:1μs
- 高速最小スイッチ・オン時間:15ns
- 入力電圧範囲:2.8V~18V
- 出力電圧範囲:0V~(PVIN − 0.5V)
- 最大連続出力電流:16A
- 高精度のリファレンス:± 0.8%(リモート検出による全温度範囲に対して)
- ダイナミック出力電圧制御をサポート
- PolyPhase®動作:最大12相
- 強制連続モード機能
- 調整と同期が可能:300kHz~4MHz
- 設定可能なパワー・グッド
- オプションのヒート・シンク取り付けに対応した24ピン、4mm × 4mm LQFN裏面エクスポーズド・パッド・パッケージ
LT8627SP同期整流式降圧レギュレータには、第3世代のSilent Switcher技術が搭載されています。この技術は、独自の設計によって超低ノイズ・リファレンスとSilent Switcherアーキテクチャを組み合わせて、高効率性と優れた広帯域ノイズ性能を両立します。
革新的な超低ノイズ・アーキテクチャによって、スイッチング・レギュレータで非常に優れた低周波(0.1Hz~100kHz)の出力ノイズ性能が実現されます。出力電圧は、抵抗を1個用いて設定できるため、出力電圧に依存しない実質的に一定の出力ノイズが得られます。
Silent Switcherアーキテクチャは、高スイッチング周波数で高い効率を実現しながら、EMI放射を最小限に抑えます。パッケージの上面には、オプションのヒート・シンクの取り付け用の露出ダイがあり、これを用いると、熱性能を大幅に向上できます。
LT8627SPは、同期整流式スイッチング・レギュレータの効率が高いことで効果が得られる、ノイズの影響を受けやすい大電流アプリケーションに最適です。
注:LT8627SPはLT8625SP-1とピン互換性があります。
アプリケーション
- RF電源:PLL、VCO、ミキサー、LNA、PA
- 高速/高精度ADC/DAC
- 低ノイズ計測器
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 5
ビデオ 2
Book & eBook 1
ソリューション・カタログ 1
Analog Dialogue 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT8627SPJV#TRMPBF | 24-Lead LQFN Package (4mm × 4mm × 0.95mm) | ||
LT8627SPJV#TRPBF | 24-Lead LQFN Package (4mm × 4mm × 0.95mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT8627SP
LTpowerCAD
次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。
- LT8627SP
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。