LT8622S

新規設計に推奨

18V、2A、超低ノイズ・リファレンス付き降圧Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)3

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.83
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • Silent Switcher®3アーキテクチャ
    • 超低RMSノイズ(10Hz~100kHz):4μVRMS
    • 超低スポット・ノイズ:10kHzで4nV/√Hz
    • 任意のPCB上で超低EMI放射
    • 内蔵バイパス・コンデンサが放射EMIを低減
  • 高周波で高い効率性
  • 超高速過渡応答:1μs
  • 高速最小スイッチオン時間:12ns
  • 入力電圧範囲:2.7V~18V
  • 出力電圧範囲:0V~(PVIN – 0.5V)
  • 最大連続出力電流:2A/4A
  • 高精度リファレンス:リモート検出により全温度範囲で±0.8%
  • PolyPhase®動作:最大12相
  • 強制連続モード機能
  • 調整と同期が可能:300kHz~6MHz
  • プログラマブルなパワー・グッド
  • 小型20ピン4mm x 3mm LQFNパッケージ
LT8622S
18V、2A、超低ノイズ・リファレンス付き降圧Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)3
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT8622S
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-LT8622S

18V、2A、低ノイズ・リファレンス付き降圧Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)

製品詳細

デモ回路EVAL-LT8622S-AZは、LT8622Sを搭載した、超低ノイズ、高効率、高電力密度の18V、2A同期整流式Silent Switcher 3®降圧レギュレータです。EVAL-LT8622S-AZの入力電圧範囲は2.7V~18Vです。デフォルトのデモ・ボード設定は、最大2AのDC出力電流で1.0Vです。LT8622Sは、超低ノイズ、超低放射、高効率、高速のコンパクトな同期整流式モノリシック降圧スイッチング・レギュレータです。LT8622Sは、独自の設計によって超低ノイズ・リファレンスと第3世代のSilent Switcherアーキテクチャを組み合わせて、高効率性と優れた広帯域ノイズ性能を両立します。最小オン時間が12nsと高速であるため、高いVINから低いVOUTへの変換を高い周波数で実行できます。

EVAL-LT8622S
18V、2A、低ノイズ・リファレンス付き降圧Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)

リファレンス・デザイン

Intel Agilex 7 FPGA F-series Development Kit (Alternative Monolithic) Power Tree
Intel Agilex 7 FPGA F-series Development Kit (Alternative Monolithic) Circuits from the Lab®

Altera FPGA

機能と利点

  • Intel Agilex 7 F-Series devices target a wide range of applications across many markets. This series offers transceiver rates up to 58 Gbps, advanced DSP blocks supporting multiple precisions of fixed-point and floating-point operations, and high-performance crypto blocks.
  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications.
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP.
  • ADI provides supporting documentation including LTpowerPlanner and applicable LTpowerPlay configuration files to enable you to validate the power solution for your application seamlessly. Our team can provide samples and/or evaluation boards for quick validation that can speed time to market in the most complex applications.
  • For a complete list power designs and use cases, please contact your local FAE.
Intel Agilex 7 FPGA F-series Development Kit (Alternative Monolithic)
Altera FPGA

最新のディスカッション

最近表示した製品