AD7924
製造中12ビットA/Dコンバータ、1MSPS、16ピンTSSOPパッケージ、4チャンネル、シーケンサ内蔵
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.07
製品の詳細
- 高速スループット・レート:1MSPS
- 仕様規定電源電圧:2.7~5.25V
- 低消費電力:
3V電源、1MSPS時:6mW(max)
5V電源、1MSPS時:13.5mW(max)
詳細はデータシートをご参照ください。
- AD7924-KGDのデータシート(英語pdf)はこちらからダウンロードできます
- KNOWN GOOD DIEでの供給も可能で、データシート上の仕様は完全に保証されています
AD7904/AD7914/AD7924はそれぞれ8ビット/10ビット/12ビットの高速、低消費の4チャンネル逐次比較型のA/Dコンバータです。これらのデバイスは2.7V~5.25Vの単電源で動作し、最大1MSPSのスループット・レートを持っています。また、8 MHzを超える入力周波数を処理できるローノイズ、広帯域のトラック&ホールドも内蔵しています。
変換プロセスとデータ・アクイジション・プロセスはCSとシリアル・クロックを使って制御されるため、マイクロプロセッサまたはDSPに対して容易にインターフェースすることができます。入力信号はCSの立ち下がりエッジでサンプルされ、この時点で変換も開始されます。これらのデバイスではパイプライン遅延はありません。
AD7904/AD7914/AD7924は、斬新なデザイン技術が使われており最大のスループット・レートで非常に小さい消費電力が達成されています。最大スループット・レート時で、AD7904/AD7914/AD7924は3V電源で2mA(max)の消費、5V電源での消費電流は2.7mA(max)となっています。
制御レジスタの構成によって、これらの製品のアナログ入力範囲は0V~REFINまたは2×REFINが選択可能であり、出力コーディングとしてはストレート・バイナリまたは2の補数の選択可能です。AD7904/AD7914/AD7924は、4チャンネルのシングルエンド・アナログ入力を持っており、変換するチャンネルをあらかじめプログラムされた順にシーケンシャルに行うことができるチャンネル・シーケンサ機能を備えています。
AD7904/AD7914/AD7924の変換時間はSCLKの周波数によって決定され、SCLKは変換を制御するためのマスター・クロックとしても使われます。
ドキュメント
データシート 3
技術記事 1
製品ハイライト 2
評価用設計ファイル 2
よく聞かれる質問 1
製品ハイライト 2
デバイス・ドライバ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD7924-KGD-DF | None Available | ||
AD7924-KGD-WP | CHIPS OR DIE | ||
AD7924BRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
AD7924BRUZ-REEL | 16-Lead TSSOP | ||
AD7924BRUZ-REEL7 | 16-Lead TSSOP | ||
AD7924WYRUZ-REEL7 | 16-Lead TSSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
AD7924BRUZ | 製造中 | |
AD7924BRUZ-REEL | 製造中 | |
AD7924BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD7924BRUZ | 製造中 | |
AD7924BRUZ-REEL | 製造中 | |
AD7924BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
1 16, 2012 - 11_0244 Halogen Free Material Change for Select TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
AD7924WYRUZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
シャント型電圧リファレンス 1 | ||
AD780 | 製造中 | 2.5V/3.0V電圧リファレンス、超高精度 |
シリーズ電圧リファレンス 5 | ||
AD1582 | 製造中 | 2.5V電圧リファレンス、マイクロパワー、高精度、直列モード |
ADR391 | 製造中 | 電圧リファレンス、2.5V、高精度、マイクロパワー、低ノイズ、シャットダウン機能付 |
ADR431 | 製造中 | 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース機能付き |
REF192 | 製造中 | 電圧リファレンス、2.5V、高精度、マイクロパワー、 低ドロップアウト |
ADR441 | 製造中 | 電圧リファレンス、出力電圧2.5V、LDO型 XFET®、超低ノイズ、電流シンク / ソース機能付き |
高精度オペアンプ(Vos 1mV以下、TCVos 2μV/C以下) 3 | ||
AD8599 | 製造中 | オペアンプ、デュアル、超低歪み、超低ノイズ |
ADA4841-1 | 製造中 | オペアンプ、レールtoレール出力、低消費電力、低ノイズ、低歪み |
AD8605 | 製造中 | オペアンプ、シングル、高精度、ローノイズ、入/出力レールtoレール、CMOS |
高速オペアンプ(帯域幅50MHz以上) 1 | ||
ADA4857-1 | 製造中 | オペアンプ、高速、超低歪み、低消費電力、低ノイズ |
低消費電力オペアンプ(1mA/アンプ以下) 1 | ||
AD8031 | 製造中 | オペアンプ、シングル、2.7V、800 µA、80MHz、レールtoレールI/O |
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
AD7091R-4 | 製造中 | A/Dコンバータ、12ビット、1MSPS、4チャンネル、超低消費電力、20ピンのTSSOPとLFCSP |