AD7476
製造中A/Dコンバータ、12ビット、1MSPS、6ピンSOT-23パッケージ
- 製品モデル
- 9
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.14
製品の詳細
- 高速スループット・レート:1MSPS
- 2.35V~5.25Vの電源電圧で仕様規定
- 低消費
- 3.6mW(typ)@1MSPS、3V動作
- 15mW(typ)@1MSPS、5V動作
- 広帯域入力:70dB SNR@100kHz入力周波数
- 柔軟な電源/シリアル・クロック速度管理
- パイプライン遅延なし
- 高速シリアル・インターフェース:SPI® / QSPI™ / MICROWIRE™ / DSP互換
- スタンバイ・モード:1µA(max)
- パッケージ:6ピンSOT-23
AD7476-EPは防衛および宇宙航空アプリケーション(AQEC)をサポートします。
- AD7476-EPデータシート(英語pdf)はこちらからダウンロードできます。
- ミリタリ温度範囲:-55℃~+125℃
- 製造ベースラインにて制御
- 組み立て/テストは同一工場
- 製造工場は一箇所に限定
- PCN(製品変更通知)を強化
- 品質データは要求に応じて入手可能
- DSCC図面番号:V62/11611
AD7476/AD7477/AD7478はそれぞれ12ビット/10ビット/8ビットの高速、低消費の逐次比較型A/Dコンバータです。これらのデバイスは2.35V~5.25Vの単電源で動作し、最大1 MSPSのスループット・レートを持っています。各製品は6MHzを超える入力周波数を扱える、低ノイズ、広帯域幅のトラック&ホールド・アンプを内蔵しています。
変換プロセスとデータ・アクイジションはCSとシリアル・クロックを使って制御されるため、マイクロプロセッサまたはDSPに容易にインターフェースすることができます。入力信号はCSの立ち下がりエッジでサンプルされ、この時点で変換も開始されます。これらのデバイスではパイプライン遅延はありません。
AD7476/AD7477/AD7478では最新の設計技術を使って、高いスループット・レートで非常に小さい消費電力を可能にしています。これらの製品のリファレンスは、VDDから内部的に取りだしています。これによってADCは最大のダイナミック入力を扱うことが可能となっています。したがって、A/Dコンバータのアナログ入力範囲は0~VDDとなります。変換レートはSCLK周波数によって決定されます。
ドキュメント
データシート 4
アプリケーション・ノート 7
技術記事 1
製品ハイライト 2
評価用設計ファイル 2
よく聞かれる質問 1
ビデオ 1
チュートリアル 2
テクニカル・ブック 1
製品ハイライト 2
製品選択ガイド 1
リファレンス設計 1
デバイス・ドライバ 2
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD7476ARTZ-500RL7 | 6-Lead SOT-23 | ||
AD7476ARTZ-REEL7 | 6-Lead SOT-23 | ||
AD7476BRTZ-R2 | 6-Lead SOT-23 | ||
AD7476BRTZ-REEL7 | 6-Lead SOT-23 | ||
AD7476SRTZ-500RL7 | 6-Lead SOT-23 | ||
AD7476SRTZ-EP-RL7 | 6-Lead SOT-23 | ||
AD7476SRTZ-R2 | 6-Lead SOT-23 | ||
AD7476SRTZ-REEL | 6-Lead SOT-23 | ||
AD7476SRTZ-REEL7 | 6-Lead SOT-23 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 16, 2017 - 16_0291 CANCELLED: Addition of Amkor Philippines as Alternate Assembly Site for 5L, 6L and 8L SOT23 Chip-On-Lead Packages |
||
AD7476ARTZ-500RL7 | 製造中 | |
AD7476ARTZ-REEL7 | 製造中 | |
AD7476BRTZ-R2 | ||
AD7476BRTZ-REEL7 | 製造中 | |
AD7476SRTZ-500RL7 | 製造中 | |
AD7476SRTZ-EP-RL7 | 製造中 | |
AD7476SRTZ-R2 | ||
AD7476SRTZ-REEL | 製造中 | |
AD7476SRTZ-REEL7 | 製造中 | |
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD7476ARTZ-500RL7 | 製造中 | |
AD7476ARTZ-REEL7 | 製造中 | |
AD7476BRTZ-R2 | ||
AD7476BRTZ-REEL7 | 製造中 | |
AD7476SRTZ-500RL7 | 製造中 | |
AD7476SRTZ-R2 | ||
2 4, 2010 - 10_0009 Halogen Free Material Change for SOT_23 Products |
||
AD7476ARTZ-REEL7 | 製造中 | |
AD7476BRTZ-REEL7 | 製造中 | |
AD7476SRTZ-500RL7 | 製造中 | |
AD7476SRTZ-REEL | 製造中 | |
AD7476SRTZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
シャント型電圧リファレンス 1 | ||
AD780 | 製造中 | 2.5V/3.0V電圧リファレンス、超高精度 |
シリーズ電圧リファレンス 5 | ||
REF193 | 製造中 | 電圧リファレンス、3.0V、高精度、マイクロパワー、 低ドロップアウト |
ADR4530 | 製造中 | 3.0V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度 |
REF195 | 製造中 | 電圧リファレンス、5.0V,高精度、マイクロパワー、 低ドロップアウト |
ADR4550 | 製造中 | 5.0V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度 |
ADR435 | 製造中 | 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース能力有 |
スタンダード・デジタル・アイソレータ 3 | ||
ADUM1311 | 製造中 | 3 チャンネル・デジタル・アイソレータ |
ADUM1301 | 製造中 | 3チャンネル・デジタル・アイソレータ |
ADUM3301 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、3チャンネル(チャンネル方向2/1)、システム・レベルのESD信頼性を強化 |
高精度オペアンプ(Vos 1mV以下、TCVos 2μV/C以下) 2 | ||
ADA4841-1 | 製造中 | オペアンプ、レールtoレール出力、低消費電力、低ノイズ、低歪み |
AD8655 | 製造中 | オペアンプ、低ノイズ、高精度CMOS |
高電圧オペアンプ(12V以上) 2 | ||
ADA4899-1 | 製造中 | オペアンプ、高速、安定したユニティ・ゲイン、超低歪み、1nV/√Hz |
ADA4000-1 | 製造中 | オペアンプ、シングル、低価格、高精度のJFET入力 |
低ノイズ・オペアンプ(10nV/√Hz以下) 2 | ||
ADA4897-1 | 新規設計に推奨 | オペアンプ、ローノイズ(1nV/√Hz)、低消費電力、レールtoレール出力 |
AD8615 | 製造中 | オペアンプ、シングル、高精度、20MHz帯域幅、CMOS、入 / 出力レールtoレール |
低消費電力オペアンプ(1mA/アンプ以下) 1 | ||
ADA4084-2 | 新規設計に推奨 | オペアンプ、デュアル、30V、低ノイズ、入 / 出力レールtoレール、低消費電力 |
低入力バイアス電流オペアンプ(100pA以下) 1 | ||
ADA4627-1 | 製造中 | オペアンプ、JFET入力段、30V、19MHz、低ノイズ、低入力バイアス電流 |