MAX8595
最終販売2~9個の白色LED用TAディレーティングオプション付き、高効率、36Vステップアップコンバータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- 最大9個のLED (25mA時)
- 温度ディレーティング機能によって、同じ輝度でLED数の削減を実現(MAX8596X)
- 効率:86% (PLED / PIN)
- 電流レギュレーション精度:1.7%
- 出力過電圧保護
- 柔軟な調光制御
- アナログ
- ダイレクトPWMフィルタ内蔵
- PWMスイッチング周波数:1MHz
- 0.1µFの出力コンデンサ
- 12mVP-Pの低入力リップル
- ソフトスタートによって突入電流を排除
- 入力電圧範囲:2.6V~6V
- シャットダウン電流:0.3µA
- MAX1561およびMAX1599とピン互換
- エクスポーズドパッド付き、3mm x 3mm x 0.8mmのTDFNパッケージ
MAX8595X/MAX8596Xは、最大9個の白色LEDを定電流、高効率で駆動し、携帯電話、PDA、およびその他のハンドヘルド機器のLCDバックライト用として提供します。直列接続であるため各LEDに同じ電流が流れて輝度が均一化され、各LEDへのトレース数が最小限に抑えられます。MAX8595Xは、全温度範囲で一定のLED電流にレギュレートされます。MAX8596Xは、周囲温度が高い場合に白色LEDのオーバドライブを回避する周囲温度に依存するディレーティング機能を備え、+42℃以下で駆動電流を大きくします。
単一のDual Mode™入力によって、輝度調整とオン/オフ制御を簡単に行うことができます。高速の1MHz電流モードPWM動作によって、小型の入力/出力コンデンサ、および小型インダクタの使用が可能になり、入力電源/バッテリへのリップルが最小限に抑えられます。ソフトスタートによって、起動時の突入電流が排除されます。
MAX8595X/MAX8596Xは、省スペースの3mm x 3mmの8ピンTDFNパッケージで提供されます。
アプリケーション
- 携帯電話/スマートフォン
- 電子書籍およびサブノートブック
- PDA、パームトップ、およびワイヤレスハンドヘルド機器
- 白色LEDディスプレイバックライト
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX8595XETA+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX8595XETA+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
Product 3 | ||
MAX1582 | 白色LEDメインおよびサブディスプレイバックライト用、高効率、ステップアップコンバータ | |
MAX1575 | メインおよびサブディスプレイ用、白色LED 1倍/1.5倍圧チャージポンプ | |
MAX1912 | 1.5倍/2倍、高効率白色LEDチャージポンプ | |
インダクタ不要(チャージポンプ)LED ドライバ 4 | ||
MAX1570 | 製造中 | 1x/1.5x高効率チャージポンプ内蔵、白色LED電流レギュレータ |
MAX1573 | 製造中 | 白色LED、1倍/1.5倍圧チャージポンプ、UCSPおよびTQFNパッケージ |
MAX1574 | 製造中 | 180mA、1倍/2倍圧、白色LEDチャージポンプ、3mm x 3mm TDFNパッケージ |
MAX1910 | 製造中 | 1.5倍/2倍、高効率白色LEDチャージポンプ |
ステップアップ LEDドライバ 2 | ||
MAX1561 | 製造中 | 高効率、2~6灯白色LED用、26Vステップアップコンバータ |
MAX1599 | 製造中 | 高効率、2~6灯白色LED用、26Vステップアップコンバータ |
ステップダウン LEDドライバ 1 | ||
MAX1916 | 製造中 | 低ドロップアウト、定電流トリプル白色LEDバイアス電源 |
最新のディスカッション
max8595に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める