MAX13486E

製造中

ハーフデュープレックスRS-485/RS-422トランシーバ、µDFNパッケージ

改善されたESD保護を備えた、業界最小RS-485トランシーバ

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.70
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 動作電圧:+5V
  • EIA/TIA-485に準拠する真のフェイルセーフレシーバ
  • 通信アプリケーションに対してホットスワップ可能
  • 改善されたスルーレート制限によって、エラーのないデータ転送が可能(MAX13485E)
  • 高速バージョン(MAX13486E)は最高16Mbpsの転送速度が可能
  • RS-485/RS-422 I/O端子に対する拡張ESD保護、±15kVのヒューマンボディモデル
  • 1/4単位負荷によって最大128のトランシーバをバス上に配置可能
  • 省スペースの8ピンµDFNパッケージまたは業界標準の8ピンSOパッケージで提供
MAX13486E
ハーフデュープレックスRS-485/RS-422トランシーバ、µDFNパッケージ
MAX13485E、MAX13486E:ピン配置
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX13485EEVKIT

MAX13485EおよびMAX13486Eの評価キット

機能と利点

  • 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX13485Eの評価キット(EVキット)は、8ピンµDFNパッケージで提供されるハーフデュープレックスRS-485/RS-422トランシーバのMAX13485Eを評価する実証済みの設計を提供します。

MAX13485EのEVキットのPCBには、MAX13485EELA+が実装されています。MAX13486EELA+を評価するにはピンコンパチブルのMAX13486EELA+の無料サンプルを請求してください。

アプリケーション

  • 自動HVACシステム
  • 産業用制御
  • 産業用モータ駆動
  • ユーティリティメータ

MAX13485EEVKIT
MAX13485EおよびMAX13486Eの評価キット

最新のディスカッション

max13486eに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品