ADXL1005
新規設計に推奨低ノイズ、広帯域幅、MEMS 加速度センサー
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$47.23
Viewing:
製品の詳細
- シングル、アナログ出力を備えた面内軸加速度センサー
- フルスケール・レンジ: ±100 g
- 直線的な周波数応答範囲: DC ~ 24 kHz(代表値)(3 dB ポイント)
- 共振周波数: 42 kHz(代表値)
- 超低ノイズ密度: 75 μg/√Hz
- オーバーレンジ検出と DC カップリングで、高速な回復を実現
- フル機能内蔵型の電子機械式セルフ・テスト
- 感度性能
- 使用温度範囲にわたる感度の安定性 5 % 以内
- フルスケール・レンジの直線性 ±0.25 %
- 直交軸感度: ±1.5 %(Z 軸加速度は X 軸に影響、Y 軸加速度は X 軸に影響)
- 単電源動作
- 電源に比例する出力電圧
- 低消費電力: 1.0 mA(代表値)
- 急速に回復する省電力スタンバイ動作モード
- RoHS 準拠
- 動作温度範囲: −40°C ~ +125°C
- 32 ピン、5 mm × 5 mm × 1.80 mm LFCSP パッケージ
ADXL1005 は、広い周波数範囲にわたり超低ノイズ密度を実現するので、ベアリングの故障検出と診断に最適です。ADXL1005 の直線的な周波数範囲にわたるノイズ密度は、75 μg/√Hz(代表値)です。マイクロマシン(MEMS)加速度センサーは、安定性と再現性のある感度を備え、最大 10,000 g の外部衝撃に耐えます。
統合シグナル・コンディショニング・エレクトロニクスでは、静電気セルフ・テスト(ST)やオーバーレンジ(OR)インジケータなどの機能が可能になるので、組み込みアプリケーションに便利です。3.3 V ~ 5.25 V の低消費電力および単電源で動作する ADXL1005 では、ワイヤレス検出製品の設計も可能です。ADXL1005 は、5 mm × 5 mm × 1.80 mm LFCSP パッケージで提供され、−40°C ~ +125°C の温度範囲で動作します。
アプリケーション
- 状態監視
- 予防メンテナンス
- アセット状態監視
- 試験および計測
- HUMS(健康状態監視システム)
- アコースティック・エミッション
ドキュメント
データシート 2
技術記事 4
製品ハイライト 1
ビデオ 3
製品ハイライト 1
ソリューション・カタログ 4
Analog Dialogue 3
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADXL1005BCPZ | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 1.8mm w/ EP) | ||
ADXL1005BCPZ-RL | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 1.8mm w/ EP) | ||
ADXL1005BCPZ-RL7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 1.8mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。