ADA4807-2
ADA4807-2
新規設計に推奨オペアンプ、3.1nV/√Hz、1mA、180MHz、レールtoレール入力/出力
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.07
Viewing:
製品の詳細
- 低ノイズ
3.1nV/√Hz@100kHz
0.7pA/√Hz@100kHz - 低歪み(HD2 / HD3)
-141/-144dBc@1kHz
-112/-115dBc@100kHz
-84/-79dBc@1MHz - 高速性能
-3dB帯域幅:180MHz
スルーレート:225V/μs
0.1%セトリング・タイム47ns - 低入力オフセット電圧と低ドリフト:
±20 / ±125μV(typ / max)
0.7 / 3.7μV/℃(typ / max) - 低入力オフセット電流とドリフト
8 / 100nA(typ / max)
30 / 250pA/℃(typ / max) - レールtoレールの入力/出力
- 低静止電流:
イネーブル時:1mA@±5V
ディスエーブル時:2.4μA@±5V - 広い電源電圧範囲:2.7V~11V
- 小型パッケージ:
10ピン3mm×3mm LFCSP、8ピンMSOP
ADA4807-1/ADA4807-2は超高精度な低消費電力、低ノイズ、レールtoレールの電圧帰還型オペアンプです。このアンプは業界の高速、レールtoレール・アンプの中で最も低い入力ノイズ(3.1nV/√Hzと0.7pA/√Hz)になるように設計されていますが、その一方で1mA以下の静止電源電流で動作するのでバッテリ駆動、携帯用計測器から部品実装密度が高く低消費電力が要求される高速システムまで広範囲のアプリケーションに適しています。ADA4807は±1.5V~±5V(単電源で+3V~+10V)の広い電源範囲で動作し、さらにディスエーブル機能を備えているのでアサートして静止電源電流を2.4μA(typ)まで減らすことができます。
高ダイナミック・レンジの信号を処理するシステムに対して、出力電圧は各電源レールの50mV以内まで振れるので出力ダイナミック・レンジが最大限になり、入力段はレールtoレールなので電源レールまであるいは電源レールを超えて入力することができます。
ADA4807は-3dB小信号帯域幅が180MHz、スルーレートが225V/μs、0.1%(4V step)へのセトリング時間が47nsと高速性能であるとともに、入力オフセット電圧が±20μV、温度ドリフトが0.7μV/℃と高精度になっています。電源±5Vで、出力信号2V p-p、100kHzで1kΩを駆動した場合、HD2は-112dBc、HD3は-115dBcです。このアンプは低歪み、高セトリング・タイムなので分解能18ビットまでの高速単電源高精度ADCの駆動に最適です。ADA4807はこれら優れた性能を提供しますが、静止電流は1mA以下しか消費しません。
ADA4807-1(シングル)は省スペースの6ピンSC70と6ピンSOT-23パッケージを採用しております。ADA4807-2(デュアル)は10ピンLFCSPと8ピンMSOPパッケージを採用しております。ADA4807は-40℃~+125℃の工業用温度範囲で動作します。
アプリケーション
- 高速バッテリ駆動システム
- 高実装密度システム
- 高分解能A/Dコンバータ(ADC)ドライバ
- ポータブル・テスト機器
- アクティブ・フィルタ
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 3
アプリケーション・ノート 3
技術記事 3
ビデオ 3
リファレンス設計 1
サードパーティ・ソリューション 1
珍問/難問集 2
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADA4807-2ACPZ-R2 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) | ||
ADA4807-2ACPZ-R7 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) | ||
ADA4807-2ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
ADA4807-2ARMZ-R7 | 8-Lead MSOP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
-
18ビット、低消費電力、低歪みの高精度シグナル・チェーン -
16ビット、高精度、低消費電力のシグナル・チェーン
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADA4807
- ADA4807-1
- ADA4807-2
- ADA4807-4
高精度ADC ドライバ・ツール
高精度ADCドライバ・ツールは、高精度ADCとドライバを組み合わせたときの性能をシミュレートするWebアプリケーションです。ドライバの選択、キックバックのセトリング、歪みの潜在的な問題を明らかにし、設計のトレードオフを短時間で評価できます。システム・ノイズ、歪み、ADC入力のセトリングについてシミュレーションと計算ができます。
ツールを開くSPICEモデル 1
オペアンプ誤差バジェット・カリキュレータ
このカリキュレータは、オペアンプ回路にどれだけ誤差が発生するか予測するために役立ちます。
ツールを開くアナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開くアナログ・フォトダイオード・ウィザード
フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。
ツールを開くSignal Chain Designer – BETA版
Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
リファレンス・デザイン
最新のディスカッション
ADA4807-2に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める