AD7190
製造中A/Dコンバータ、24ビット、超低ノイズ、4.8kHz、PGA内蔵、ΣΔ型
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.48
製品の詳細
|
|
AD7190は低ノイズで、高性能計測アプリケーション向けの完全なアナログ・フロントエンドです。この製品は低ノイズ、24ビットのシグマ・デルタ(ΣΔ)型A/Dコンバータ(ADC)です。内蔵の低ノイズなゲイン段は、小さな振幅の信号でもADコンバータに直接インターフェースできることを意味します。
アナログ入力チャンネルは、2つの差動入力、または4チャンネルの擬似差動入力に構成することができます。内蔵のチャンネル・シーケンサは、いくつかのチャンネルをイネーブルにすることができ、AD7190はそれぞれイネーブル・チャンネルをシーケンシャルに変換することができます。これは、簡単にこの製品とコミュニケーションすることができます。内蔵の4.92MHzクロックはA/Dコンバータのクロック源として使うことができます。一方外部クロックあるいはクリスタルを使うこともできます。このデバイスの出力データ・レートは、4.7Hz~4.8kHz間で設定することができます。
このデバイスは2個のデジタル・フィルタ・オプションを備えています。このフィルタの選択は、プログラマブルな出力データ・レートと50Hz/60Hzにおける除去特性でのrmsノイズ/ノイズ・フリーに影響します。全ての変換がセットリングする必要のあるアプリケーション向けに、AD7190はゼロ遅延の特長を備えています。
この製品は5Vで動作します。アナログ用電源およびデジタル用電源は2.7V~5.25Vで、消費電流は6mAです。このデバイスは24ピンのTSSOPパッケージを採用しています。
アプリケーション
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 4
技術記事 1
よく聞かれる質問 1
ビデオ 5
チュートリアル 1
デバイス・ドライバ 2
リファレンス設計 1
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD7190BRUZ | 24-Lead TSSOP | ||
AD7190BRUZ-REEL | 24-Lead TSSOP | ||
AD7190WBRUZ | 24-Lead TSSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
5 20, 2024 - 23_0143 Qualification of an Alternate Wafer Fab Site for 0.5um TSMC CMOS Process |
||
AD7190BRUZ | 製造中 | |
AD7190BRUZ-REEL | 製造中 | |
8 10, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
AD7190BRUZ | 製造中 | |
AD7190BRUZ-REEL | 製造中 | |
1 20, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
AD7190BRUZ | 製造中 | |
AD7190BRUZ-REEL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 2
Mbed サポート 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
isoPower 1 | ||
ADUM3470 | 製造中 | 絶縁スイッチング・レギュレータ(4 / 0のチャンネル方向) |
シリーズ電圧リファレンス 2 | ||
ADR421 | 製造中 | リファレンス電圧、超高精度低ノイズ2.500V XFET® |
ADR431 | 製造中 | 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース機能付き |
高精度オペアンプ(Vos 1mV以下、TCVos 2μV/C以下) 1 | ||
AD8539 | 製造中 | オペアンプ、低消費電力、高精度、オートゼロ |
正電圧のリニア電圧レギュレータ(LDO) 1 | ||
ADP3303 | 新規設計には非推奨 | リニア・レギュレータ、200mAの低ドロップアウト、高精度、anyCAP™ |
低入力バイアス電流オペアンプ(100pA以下) 2 | ||
AD8639 | 製造中 | オペアンプ、16V、デュアル、オートゼロ、レールtoレール出力 |
ADA4051-2 | 製造中 | オペアンプ、1.8 V、マイクロパワー、ゼロ・ドリフト、デュアル、RRIO |
ツールおよびシミュレーション
Virtual Eval(仮想評価、 ベータ版)
Virtual Evalは、ADC、DAC、およびその応用製品評価を支援するウェブベースの設計ツールです。アナログ・デバイセズのサーバ上にあるモデルを使用して、重要な部品の性能特性をわずか数秒でシミュレートします。使用時は、入力トーンや外部ジッタなどの動作条件のほか、ゲインやデジタル・ダウンコンバージョンといったデバイス機能を設定してください。ノイズ、歪み、分解能、FFT、タイミング図、周波数応答プロット、その他さまざまな性能特性を確認することができます。
ツールを開く