AD5790
AD5790
製造中D/Aコンバータ、20ビット、+/- 2LSB INL、電圧出力、即使用可能
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$79.45
Viewing:
製品の詳細
- 真の20ビット電圧出力のシングルDAC、±2LSB INL
- 高精度リファレンス電圧バッファを内蔵
- 出力ノイズ・スペクトル密度:8nV/√Hz
- 直線性誤差の長時間安定性:0.1LSB
- ±0.018ppm/℃ゲイン誤差の温度係数
- 出力電圧セトリング・タイム:2.5μs
- ミッド・スケール・グリッチ・インパルス:3.5nV-sec
- 動作温度範囲:-40℃~+125℃
- 4mm x 5mmのLFCSPパッケージを採用
- 広い電源範囲:最大±16.5V
- シュミット・トリガ付の35MHzデジタル・インターフェース
- 1.8V互換デジタル・インターフェース
AD5790は、20ビットの電圧出力 DACで、最大33Vの両電源で動作します。またAD57890はリファレンス・バッファ回路を内蔵しています。 AD5790には5V~(VDD−2.5)Vの正リファレンス入力範囲と(VSS+2.5V)~0 Vの負リファレンス入力範囲を入力することができます。AD5790は最大±2LSBの相対精度仕様を提供し、-1LSB~+3LSBのDNL最大値仕様で単調増加性動作を保証しています。
このデバイスは、最大50 MHzのクロック・レートで動作し、かつ標準SPI、QSPI™、MICROWIRE™、DSPの各インターフェース規格と互換性を持つ多機能3線式シリアル・インターフェースを採用しています。このデバイスは、パワーオン・リセット回路を内蔵しており、この回路がパワーアップ時にDAC出力を0Vにして既知の出力インピーダンス状態を維持するため、デバイスに対する有効な書込みが行われるまでこの状態を維持することができます。このデバイスは、出力を所定の負荷状態にするディスエーブル機能を内蔵しています。
アプリケーション
- 医療用計測器
- テストおよび計測
- 工業向け制御
- 科学 / 宇宙航空計測器
- データ・アクイジション・システム
- ゲインとオフセットのデジタル調整
- 電源電圧制御
製品のハイライト
- 20ビット分解能
- 最大±16.5Vまでの広い電源電圧範囲
- -40℃~+125℃の動作温度範囲
- 低ノイズ:8 nV/√Hz
- 0.018ppm/℃の低いゲイン誤差温度係数
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 2
ビデオ 2
ソリューション・カタログ 1
デバイス・ドライバ 4
リファレンス設計 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD5790BCPZ | 24-Lead LFCSP (4mm x 5mm w/ EP) | ||
AD5790BCPZ-RL7 | 24-Lead LFCSP (4mm x 5mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
5 10, 2023 - 22_0142 Qualification of an Alternate Wafer Fab for High Voltage Bipolar Products (HVBIP) to Analog Devices, Inc. Wilmington MA |
||
AD5790BCPZ | 製造中 | |
AD5790BCPZ-RL7 | 製造中 | |
7 18, 2013 - 13_0159 AD5791/AD5791-EP/AD5781/AD5781-EP/AD5790/AD5780/AD5760 Datasheet Correction - Remove Daisy Chain Mode |
||
AD5790BCPZ | 製造中 | |
AD5790BCPZ-RL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 4
FPGA/HDL 2
Mbed サポート 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
Precision DAC Error Budget Tool
Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。
ツールを開く