MAXM22510

新規設計に推奨

2.5kVRMS完全絶縁型RS-485/RS-422モジュールトランシーバ + 電源

2.5kVRMS完全絶縁型RS-485/RS-422モジュールトランシーバ、絶縁型電源内蔵

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$7.42
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 省スペースソリューション
    • 全機能内蔵モジュールによって小型設計を実現
  • 高性能トランシーバによって柔軟な設計を実現
    • ケーブル側電源用DC-DC内蔵
    • RS-485 EIA/TIA-485規格に準拠
    • 最大データレート:500kbps (MAXM22510)
    • 最大データレート:25Mbps (MAXM22511)
    • バスに接続可能なデバイス数:最大128
  • 内蔵の保護によって堅牢な通信を確保
    • ドライバ出力/レシーバ入力のESD保護:±35kV (HBM)
    • 絶縁耐圧(VISO):2.5kVRMS) (60秒)
    • 最大繰り返しピーク絶縁電圧(VIORM):630VPEAK
    • 最大動作絶縁電圧(VIOWM):445VRMS
    • IEC 61000-4-5適合サージ耐圧:±10kV
    • サーマルシャットダウン
MAXM22510
2.5kVRMS完全絶縁型RS-485/RS-422モジュールトランシーバ + 電源
MAXM22510、MAXM22511:標準動作回路
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
IBISモデル 1


評価用キット

MAXM22511EVKIT

MAXM22510/MAXM22511の評価キット

機能と利点

  • 3.3V単一電源で動作
  • RS-485/RS-422の評価が容易な端子ブロックコネクタ
  • 最大2500VRMSの絶縁(60秒)
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAXM22510/MAXM22511の評価キット(EVキット)は、絶縁型RS-485/RS-422トランシーバモジュールのMAXM22510/MAXM22511の機能を実証する完全実装および試験済みのPCBです。このEVキットは3.3V単一電源で動作します。

アプリケーション

  • ビルオートメーション
  • HVAC
  • 産業用オートメーション
  • パワーメータ
  • プログラマブルロジックコントローラ

MAXM22510EVKIT

MAXM22510/MAXM22511の評価キット

機能と利点

  • 3.3V単一電源で動作
  • RS-485/RS-422の評価が容易な端子ブロックコネクタ
  • 最大2500VRMSの絶縁(60秒)
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAXM22510/MAXM22511の評価キット(EVキット)は、絶縁型RS-485/RS-422トランシーバモジュールのMAXM22510/MAXM22511の機能を実証する完全実装および試験済みのPCBです。このEVキットは3.3V単一電源で動作します。

アプリケーション

  • ビルオートメーション
  • HVAC
  • 産業用オートメーション
  • パワーメータ
  • プログラマブルロジックコントローラ

MAXM22511EVKIT
MAXM22510/MAXM22511の評価キット
MAXM22510EVKIT
MAXM22510/MAXM22511の評価キット

最新のディスカッション

MAXM22510に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品