MAX8891

製造中

高PSRR、低ドロップアウト、150mAリニアレギュレータ

超低ノイズ用に設計された、SC70パッケージ、低ドロップアウトリニアレギュレータ

製品モデル
21
1Ku当たりの価格
最低価格:$0.56
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 省スペースのSC70パッケージ
  • PSRR:65dB (10kHzの場合)
  • ドロップアウト:120mV (120mA負荷の場合)
  • 任意の負荷に1µFのセラミックコンデンサで安定
  • 保証出力:150mA
  • 入力および出力コンデンサのみ必要(MAX8891)
  • 出力電圧:1.5V、1.8V、2.5V、2.6V、2.7V、2.8V、2.85V、3V、3.3V、4.5V (MAX8891)、および可変(MAX8892)
  • 低グランド電流:40µA
  • 優れた負荷/ライン過渡
  • 過電流および過熱保護
MAX8891
高PSRR、低ドロップアウト、150mAリニアレギュレータ
MAX8891、MAX8892:標準動作回路
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
リファレンス・デザイン

MAXREFDES1214 Hardware
MAXREFDES1214 Circuits from the Lab®

Micro-USB入力およびUSB Standard-A出力を備えたポータブル1.5A USBチャージャ

機能と利点

  • バッテリチャージャ入力電流:最大1A
  • USB Standard-A出力電流:最大1.5A
  • 4400mAhリチウムイオンバッテリ
  • USB Standard-A出力の熱および過電流保護
  • I2Cヘッダによって柔軟なロジックレベルに対応:1.8V~5.0V
  • オレンジのLEDによってバッテリ充電中を表示
  • バッテリとチャージャ間に外付け逆流防止ダイオードは不要
MAXREFDES38
MAXREFDES38#: ECT/EPT Current Fault Sensor
MAXREFDES38
MAXREFDES38 System Block Diagram
MAXREFDES1214
Micro-USB入力およびUSB Standard-A出力を備えたポータブル1.5A USBチャージャ
MAXREFDES1214 Hardware

最新のディスカッション

max8891に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品