MAX8814

製造中

スマート自動起動補助付き、28VリニアLi+バッテリチャージャ

ハンドヘルド機器用、最も簡単かつ安全、および小型の充電ソリューション

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 外付け部品数と総コストを削減
    • 電流検出回路、MOSFETパス素子、および温度安定化回路内蔵
    • 逆流防止ダイオード不要
  • 安全で高精度なバッテリ充電を保証
    • 独自のダイ温度安定化制御(+115℃)によってICを損傷させずに最大充電電流が可能
    • 入力電圧範囲:4.25V~28V、+7Vを超えると過電圧保護によって不適切または障害のあるACアダプタから保護
    • ソフトスタートによって突入電流を制限
  • 高集積システム機能によってコンパクト設計を実現
    • 設定可能な急速充電電流:1ARMS (max)
    • 残量ゲージ用の充電電流モニタ(ISET)
    • 入力電源検出出力(アクティブローPOK)および充電イネーブル入力(アクティブローEN)
    • 自動起動用出力(ABO)
  • 電力消費を低減
    • 低ドロップアウト電圧:300mV (500mA時)
MAX8814
スマート自動起動補助付き、28VリニアLi+バッテリチャージャ
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
リニア・バッテリ・チャージャ 4
MAX1898 製造中 シングルセルLi+ (リチウムイオン)バッテリ用、リニアチャージャ
MAX1501 製造中 ポータブル機器用サーマルレギュレーション付き、高集積リニアバッテリチャージャ
MAX1508 製造中 パスFET、サーマルレギュレーション、およびACOKフラグ内蔵、リニアLi+ (リチウムイオン)バッテリチャージャ、3mm x 3mm TDFN
MAX1507 製造中 パスFETおよびサーマルレギュレーション内蔵、リニアLi+ (リチウムイオン)バッテリチャージャ、3mm x 3mm TDFNパッケージ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX8814EVKIT

MAX8814の評価キット

機能と利点

  • CCCV、温度安定化リニア1セルLi+バッテリチャージャ
  • 外付けのMOSFET、逆流防止ダイオード、および電流検出抵抗が不要
  • プログラマブルな急速充電電流(1ARMS max)
  • 独自のダイ温度安定化制御(+115℃)
  • 入力電圧範囲:4.25V~28V (入力OVP:7V以上)
  • 残量ゲージ用の充電電流モニタ(ISET)
  • 低ドロップアウト電圧:300mV (500mAの場合)
  • 入力電源検出出力(アクティブローPOK)および充電イネーブル入力(アクティブローEN)
  • ソフトスタートによって突入電流を抑制
  • 自動起動(ABO)用の出力
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX8814の評価キット(EVキット)は、28VリニアLi+ (リチウムイオン)バッテリチャージャのMAX8814を評価する完全実装および試験済みプリント基板(PCB)です。MAX8814のEVキットは、4.25V~28Vの入力電源範囲で動作しますが、このICは、入力電圧が7Vを上回ると充電をディセーブルにし、不適切なまたは故障したACアダプタから保護します。MAX8814のEVキットは、外付け抵抗(R2)によって設定される可変急速充電電流を備えています。その他の特長として、アクティブロー制御入力(アクティブローEN)、およびアクティブロー入力電源検出出力(アクティブローPOK)があります。また、このICは、入力ソースおよびバッテリ接続を識別し、システム起動用の出力信号(ABO)を提供する起動補助回路も備えています。

MAX8814EVKIT
MAX8814の評価キット

最新のディスカッション

MAX8814に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品