MAX1501

製造中

ポータブル機器用サーマルレギュレーション付き、高集積リニアバッテリチャージャ

ポータブルアプリケーション用、過電圧保護付き、初の温度制御、CC-CVバッテリチャージャ

製品モデル
5
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.30
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • Stand-Alone 1-Cell Li+ Charging, Microprocessor- Controlled 3-Cell NiMH/NiCd Charging
  • No FET, Reverse-Blocking Diode, or Current- Sense Resistor Required
  • 1.4A (max) Programmable Fast-Charge Current
  • +95°C, +115°C, and +135°C Proprietary Programmable Die Temperature Regulation Control
  • 4.5V to 13V Input Voltage Range with Input Overvoltage (OVLO) Protection Above 6.5V
  • Programmable Top-Off Current Threshold: 10%, 20%, or 30% of the Fast-Charge Current
  • Charge-Current Monitor for Fuel Gauging
  • Programmable Safety Timer (3, 4.5, or 6 hours)
  • Input Power Detection Output (active-low ACOK) and Charge Enable Input (active-low CHGEN)
  • Automatic Recharge
  • Digital Soft-Start Limits Inrush Current
  • Charge Status Outputs for LEDs or µP Interface
MAX1501
ポータブル機器用サーマルレギュレーション付き、高集積リニアバッテリチャージャ
MAX1501:標準動作回路
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
パルス充電器 2
MAX1879 製造中 シンプル、高効率、1セルLi+ (リチウムイオン)パルスチャージャ
MAX1736 製造中 SOT23、電流制限電源用、シングルセルLi+ (リチウムイオン)バッテリチャージャ
リニア・バッテリ・チャージャ 1
MAX1898 製造中 シングルセルLi+ (リチウムイオン)バッテリ用、リニアチャージャ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX1501EVKIT

MAX1501の評価キット

機能と利点

  • 簡単なスタンドアロンLi+またはNiMH/NiCd用バッテリチャージャ
  • 過放電したLi+セルの安全予備充電
  • 入力電圧範囲:4.5V~13V
  • 過電圧保護スレッショルド:6.5V
  • プログラマブル充電モード
  • プログラマブルバッテリ電圧レベル
  • プログラマブルトップオフ充電スレッショルド
  • プログラマブルセーフティタイマ
  • プログラマブルダイ温度調整セットポイント
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX1501の評価キット(EVキット)は、完全実装および試験済み回路ボードで、単一セルリチウムイオン(Li+)または3セルNiMH/NiCdバッテリ用の高集積MAX1501リニアバッテリチャージャの評価に使用します。このEVキットは、単一Li+バッテリを4.1Vまたは4.2Vで充電し、3セルNiMH/NiCdバッテリを4.5V または4.95Vで充電します(4.95Vではマイクロプロセッサ制御と連動する必要があります)。EVキットの電源入力は4.5V~13Vですが、入力電圧が6.5Vを超えると充電をディセーブルにします。また、総充電時間、バッテリ電圧レベル、トップオフ電流、ダイ温度調整レベル、および充電モードを評価キットのジャンパで調整することができます。基板上のLEDは、充電サイクルの状態を示します。

アプリケーション

  • Bluetooth®機器
  • 携帯電話/コードレス電話
  • 充電用クレードルおよびドック
  • デジタルカメラおよびMP3プレーヤー
  • PDA
  • USBアプライアンス

MAX1501EVKIT
MAX1501の評価キット

最新のディスカッション

max1501に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品