MAX1507

製造中

パスFETおよびサーマルレギュレーション内蔵、リニアLi+ (リチウムイオン)バッテリチャージャ、3mm x 3mm TDFNパッケージ

14V入力付き、超小型温度制御、リニア、1セルLi+ (リチウムイオン)バッテリチャージャ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.64
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • スタンドアロンリニア1セルリチウムイオンバッテリチャージャ
  • 外付けFET、逆流防止ダイオードおよび電流検出抵抗が不要
  • プログラマブル急速充電電流:0.8A (max)
  • 独自のプログラマブルダイ温度レギュレーション制御(+90℃、+100℃、および+130℃)
  • +7V以上の入力の過電圧保護(OVP)付入力電圧範囲:+4.25V~+13V
  • 残量ゲージ用充電電流モニタ
  • 低ドロップアウト電圧:130mV (0.425A時)
  • 入力電源ソース検出出力(VL)および充電イネーブル入力(アクティブローEN)
  • ソフトスタートによる突入電流の制限
  • LEDまたはマイクロプロセッサインタフェース用充電状態表示出力(アクティブローCHG)
  • 高さ0.8mmの小型8ピン、3mm x 3mmのTDFNパッケージ
MAX1507
パスFETおよびサーマルレギュレーション内蔵、リニアLi+ (リチウムイオン)バッテリチャージャ、3mm x 3mm TDFNパッケージ
MAX1507:標準動作回路
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
パルス充電器 1
MAX1879 製造中 シンプル、高効率、1セルLi+ (リチウムイオン)パルスチャージャ
リニア・バッテリ・チャージャ 6
MAX1501 製造中 ポータブル機器用サーマルレギュレーション付き、高集積リニアバッテリチャージャ
MAX1898 製造中 シングルセルLi+ (リチウムイオン)バッテリ用、リニアチャージャ
MAX1811 製造中 USBパワー、Li+ (リチウムイオン)チャージャ
MAX1874 製造中 OVPおよびサーマルレギュレーション付き、デュアル入力、USB/ACアダプタ、1セルLi+ (リチウムイオン)チャージャ
MAX1551 製造中 SOT23、デュアル入力、USB/ACアダプタ、1セルLi+ (リチウムイオン)バッテリチャージャ
MAX1555 製造中 SOT23、デュアル入力、USB/ACアダプタ、1セルLi+ (リチウムイオン)バッテリチャージャ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX1507EVKIT

MAX1507、MAX1508の評価キット

機能と利点

  • 簡単なスタンドアロンLi+チャージャ
  • 過放電したLi+セルを安全に予備充電
  • 入力電圧範囲:4.25V~13V
  • 過電圧保護スレッショルド:7V
  • 抵抗で設定可能な充電電流:最大0.8A
  • 充電電流を抵抗で監視
  • プログラマブルなダイ温度調整セットポイント(MAX1507のみ)
  • アクティブローACOK出力(MAX1508のみ)
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX1507/MAX1508の評価キット(EVキット)は、単一セルリチウムイオン(Li+)バッテリ用のリニアバッテリチャージャのMAX1507を検証する完全実装および試験済み総合回路ボードです。MAX1508を評価するには、U1を取り外し、MAX1508デバイスに置き換える必要があります。このEVキットは、単一のLi+バッテリを4.2Vまで安全に充電します。このEVキットは4.25V~13Vの電源入力を受け付けますが、入力電圧が7Vを超えると充電をディセーブルします。EVキット上のジャンパを使って、チャージャをディセーブルする機能と、ダイ温度のレギュレーションレベル(MAX1507のみ)の調整が可能になります。ボード上のLEDは、充電サイクルの状態を示します。

アプリケーション

  • Bluetooth®機器
  • 携帯電話/コードレス電話
  • 充電用クレードルおよびドック
  • デジタルカメラおよびMP3プレーヤー
  • PDA
  • USBアプライアンス

MAX1508EVKIT

MAX1507、MAX1508の評価キット

機能と利点

  • 簡単なスタンドアロンLi+チャージャ
  • 過放電したLi+セルを安全に予備充電
  • 入力電圧範囲:4.25V~13V
  • 過電圧保護スレッショルド:7V
  • 抵抗で設定可能な充電電流:最大0.8A
  • 充電電流を抵抗で監視
  • プログラマブルなダイ温度調整セットポイント(MAX1507のみ)
  • アクティブローACOK出力(MAX1508のみ)
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX1507/MAX1508の評価キット(EVキット)は、単一セルリチウムイオン(Li+)バッテリ用のリニアバッテリチャージャのMAX1507を検証する完全実装および試験済み総合回路ボードです。MAX1508を評価するには、U1を取り外し、MAX1508デバイスに置き換える必要があります。このEVキットは、単一のLi+バッテリを4.2Vまで安全に充電します。このEVキットは4.25V~13Vの電源入力を受け付けますが、入力電圧が7Vを超えると充電をディセーブルします。EVキット上のジャンパを使って、チャージャをディセーブルする機能と、ダイ温度のレギュレーションレベル(MAX1507のみ)の調整が可能になります。ボード上のLEDは、充電サイクルの状態を示します。

アプリケーション

  • Bluetooth®機器
  • 携帯電話/コードレス電話
  • 充電用クレードルおよびドック
  • デジタルカメラおよびMP3プレーヤー
  • PDA
  • USBアプライアンス

MAX1507EVKIT
MAX1507、MAX1508の評価キット
MAX1508EVKIT
MAX1507、MAX1508の評価キット

最新のディスカッション

max1507に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品