MAX8677A

製造中

1.5Aデュアル入力、USB/ACアダプタチャージャおよびSmart Power Selector

システム負荷をサポートしながらUSB/ACアダプタ電源からチャージャレートを最大化する最適化されたスマートパワー制御

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.74
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 完全なチャージャおよびSmart Power Selector
  • 外付けMOSFET不要
  • 共通または個別のUSB入力およびアダプタ入力
  • システムは放電バッテリまたはバッテリなしで動作
  • 自動アダプタ/USB/バッテリ切替え
  • アダプタ定格を超える負荷ピークをバッテリでサポート
  • 入力過電圧保護:最大16V
  • 40mΩのシステムからバッテリへの切替え
  • 熱レギュレーションが過熱を防止
  • アクティブローCHG、アクティブローDOK、アクティブローUOK、およびアクティブローFLTインジケータ
  • SYSレギュレーション電圧:5.3V (typ)
MAX8677A
1.5Aデュアル入力、USB/ACアダプタチャージャおよびSmart Power Selector
MAX8677A:標準動作回路
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
リニア・バッテリ・チャージャ 7
MAX8677C 製造中 1.5Aデュアル入力、USB/ACアダプタチャージャおよびSmart Power Selector
MAX8934A 製造中 高度バッテリ温度監視、デュアル入力リニアチャージャ、Smart Power Selector
MAX8934B 製造中 高度バッテリ温度監視、デュアル入力リニアチャージャ、Smart Power Selector
MAX8934C 製造中 高度バッテリ温度監視、デュアル入力リニアチャージャ、Smart Power Selector
MAX8934D 製造中 高度バッテリ温度監視、デュアル入力リニアチャージャ、Smart Power Selector
MAX8934G 製造中 Dual-Input Linear Charger, Smart Power Selector with Advanced Battery Temperature Monitoring
MAX8934E 製造中 高度バッテリ温度監視、デュアル入力リニアチャージャ、Smart Power Selector
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX8677AEVKIT

MAX8677Aの評価キット

機能と利点

  • DC入力電流制限値:2A (EVキット標準設定)
  • DC入力電流制限調整範囲:0.5A~2A
  • USB電流制限:100mAまたは500mA
  • 充電電流制限値:1A (EVキット標準設定)
  • 充電電流調整範囲:0.3A~1.5A
  • 入力電流過熱制限スレッショルド:+100℃
  • 4mm x 4mmの24ピンTQFNパッケージ

製品詳細

MAX8677Aの評価キット(EVキット)は、デュアル入力チャージャおよびSmart Power Selector™ ICのMAX8677Aを検証します。このEVキットはDC入力(ACアダプタ)またはUSB 100mA/500mA電源から単一セルリチウムイオン(Li+)バッテリを充電し、DC入力、USB入力、またはバッテリからシステム電源を供給します。DC入力は抵抗で調整可能な電流制限値を備え、またUSB電流入力制限値は100mAまたは500mAにロジック設定されます。また、USBサスペンドモードもサポートされています。充電電流は、300mA~1.5Aの範囲で可変です。入力過負荷を防止するために充電電流が必要に応じて低減するように、システム負荷がチャージャよりも優先します。また、充電電流も温度安定化されます。

アプリケーション

  • デジタルカメラ
  • GPSナビゲーション
  • PDA、パームトップ、およびワイヤレスハンドヘルド機器
  • ポータブルメディア/MP3プレーヤー
  • スマート携帯電話

MAX8677AEVKIT
MAX8677Aの評価キット

最新のディスカッション

MAX8677Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品