MAX8598
製造中低ドロップアウト、広い入力電圧、ステップダウンコントローラ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.06
製品の詳細
MAX8597/MAX8598/MAX8599は、電圧モードPWMステップダウンコントローラで、4.5V~28V入力電源で動作し、最低0.6Vまでの出力電圧を生成するように設計されています。独自のスイッチングアルゴリズムによって、低ドロップアウト設計で99.5%を超えるデューティサイクルに拡大されます。pチャネルハイサイドMOSFETを使用して高いデューティサイクルを達成する従来のステップダウンレギュレータと異なり、MAX8597/MAX8598/MAX8599は、nチャネルMOSFETを駆動して、高効率および大電流能力設計を実現しています。
MAX8597は、20ピンTQFNパッケージで提供され、DCファン速度制御など、アナログ信号を使用して可変オフセットで出力電圧を制御するアプリケーション用に設計されています。この機能は、内蔵の汎用オペアンプによって実現されます。また、MAX8597は、チップセット、ASIC/DSPコア、およびI/O電源用の出力電圧をトラッキングするアプリケーション用としても設計されています。MAX8598/MAX8599は、16ピンTQFNパッケージで提供され、汎用オペアンプ、リファレンス入力、およびリファレンス出力は備えていませんが、オープンドレイン、パワーOK出力を提供します。
MAX8597/MAX8598/MAX8599は、これらのデバイスがイネーブルにされる前に、バックアップ電源または追跡装置が出力コンデンサを充電可能なアプリケーションにおいて出力にプリバイアス電圧が存在する状態での起動が可能です。さらに、MAX8599は、出力の過電圧保護も備えています。
これらのコントローラは、無損失ハイサイドピークインダクタ電流検出、可変の電流制限、およびヒカップモード短絡保護も備えています。スイッチング周波数は、外部抵抗によって200kHz~1.4MHzに設定されます。この広い周波数範囲を広い帯域幅のエラーアンプと組み合わせることによって、コスト、サイズ、および効率を最適化するために、非常にフレキシブルな補償方式が可能になります。
アプリケーション
- チップセット電源
- 非絶縁型電源モジュール
- トラッキング電源(MAX8597)
- 可変速度DCファン電源(MAX8597)
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
技術記事 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX8598ETE+ | 16-LFCSP-4X4X0.75 | ||
MAX8598ETE+T | 16-LFCSP-4X4X0.75 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
MAX8598ETE+ | 製造中 | |
MAX8598ETE+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
DDR/QDRメモリ/バス終端 1 | ||
MAX1917 | 製造中 | DDRメモリおよび終端電源用、トラッキング、シンキングおよびソーシング、同期バックコントローラ |
PowerPath、理想ダイオード(Ideal Diodes)、負荷スイッチ 3 | ||
MAX8535 | 製造中 | 冗長電源用、高速フォルト絶縁付き、ORing MOSFETコントローラ |
MAX8536 | 製造中 | 冗長電源用、高速フォルト絶縁付き、ORing MOSFETコントローラ |
MAX8585 | 製造中 | 冗長電源用、高速フォルト絶縁付き、ORing MOSFETコントローラ |
パワースイッチ外付け型 降圧コントローラ 2 | ||
MAX8554 | 製造中 | DDR終端およびPoL型アプリケーション用、4.5V~28V入力、同期PWMバックコントローラ |
MAX1954A | 製造中 | 低コスト、電流モードPWMステップダウンコントローラ、フォールドバック電流制限付き |
複数出力降圧レギュレータ 1 | ||
MAX8538 | 製造中 | PoL型、トラッキング、およびDDRメモリ電源用、デュアル同期降圧型コントローラ |
評価用キット
最新のディスカッション
max8598に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める