MAX8585

製造中

冗長電源用、高速フォルト絶縁付き、ORing MOSFETコントローラ

最高速逆電流保護付き、シンプルな、超小型OR-ing MOSFETコントローラ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$4.90
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • シンプルで安価な高集積ORing MOSFETコントローラ
  • 12V (MAX8535/MAX8585)および3.3Vまたは5V (MAX8536)バス向けORing MOSFETドライブ
  • ORing用ダイオードの電力消費と逆リーク電流を排除
  • 高信頼性システム用にN + 1の冗長電源機能を提供
  • 1µs以内に出力バスから障害電源を分離
  • 逆電流を検出
  • プログラマブルソフトスタート
  • ロジックイネーブル入力
  • 可変過電圧/低電圧トリップポイント
  • 障害インジケータ出力
  • 省スペース8ピンµMAXパッケージ
MAX8585
冗長電源用、高速フォルト絶縁付き、ORing MOSFETコントローラ
MAX8535、MAX8536、MAX8585:標準動作回路
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
MAX8536EVKIT

MAX8536の評価キット

機能と利点

  • Fault Power-Supply Isolation for 5V and 3.3V Bus
  • Eliminates ORing Diode Power Dissipation
  • Reverse-Current Detection
  • Adjustable Undervoltage Threshold (Configured to 2.9V)
  • Adjustable Overvoltage Threshold (Configured to 5.75V)
  • Active-Low FAULT Output Status Indicator
  • Adjustable Soft-Start
  • Up to 20A of Load Current
  • Surface-Mount Construction
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested

製品詳細

アプリケーション

  • ネットワーク/テレコム電源
  • ブレードサーバのオンボード冗長電源
  • 整流器
  • 高可用性システムの冗長電源
  • サーバ用シルバボックス電源

MAX8535EVKIT

MAX8535の評価キット

機能と利点

  • Fault Power-Supply Isolation for 12V Bus
  • Eliminates ORing Diode Power Dissipation
  • Reverse-Current Detection
  • Adjustable Undervoltage Threshold (Configured to 8V)
  • Adjustable Overvoltage Threshold (Configured to 13.7V)
  • Active-Low FAULT Output Status Indicator
  • Adjustable Soft-Start
  • Up to 20A of Load Current
  • Surface-Mount Construction
  • Fully Assembled and Tested

製品詳細

アプリケーション

  • ネットワーク/テレコム電源
  • ブレードサーバのオンボード冗長電源
  • 整流器
  • 高可用性システムの冗長電源
  • サーバ用シルバボックス電源

MAX8536EVKIT
MAX8536の評価キット
MAX8535EVKIT
MAX8535の評価キット

最新のディスカッション

max8585に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品