MAX8597

製造中

低ドロップアウト、広い入力電圧、ステップダウンコントローラ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.03
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 低いドロップアウトで99.5%を超えるデューティサイクルを実現
  • 無損失ハイサイド電流制限
  • 広い入力電圧範囲:4.5V~28V
  • オフセットが調整可能な動的出力電圧調整(MAX8597)
  • 正および負レイルのリモート電圧検出(MAX8597)
  • REFINによる出力のトラッキング(MAX8597)
  • 可変スイッチング周波数:200kHz~1.4MHz
  • 可変のソフトスタート
  • プリバイアス起動
  • フレキシブルなシーケンスのためのイネーブルおよびパワーOK (MAX8598/MAX8599)
  • 25MHz帯域幅のエラーアンプ
  • 可変のヒカップ電流制限によって出力短絡保護
  • 出力過電圧保護(MAX8599)
  • 薄型の小型TQFNパッケージ
  • MAX8597
    低ドロップアウト、広い入力電圧、ステップダウンコントローラ
    MAX8597、MAX8598、MAX8599:ブロックダイアグラム
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
    DDR/QDRメモリ/バス終端 1
    MAX1917 製造中 DDRメモリおよび終端電源用、トラッキング、シンキングおよびソーシング、同期バックコントローラ
    PowerPath、理想ダイオード(Ideal Diodes)、負荷スイッチ 3
    MAX8535 製造中 冗長電源用、高速フォルト絶縁付き、ORing MOSFETコントローラ
    MAX8536 製造中 冗長電源用、高速フォルト絶縁付き、ORing MOSFETコントローラ
    MAX8585 製造中 冗長電源用、高速フォルト絶縁付き、ORing MOSFETコントローラ
    パワースイッチ外付け型 降圧コントローラ 2
    MAX8554 製造中 DDR終端およびPoL型アプリケーション用、4.5V~28V入力、同期PWMバックコントローラ
    MAX1954A 製造中 低コスト、電流モードPWMステップダウンコントローラ、フォールドバック電流制限付き
    複数出力降圧レギュレータ 1
    MAX8538 製造中 PoL型、トラッキング、およびDDRメモリ電源用、デュアル同期降圧型コントローラ
    Modal heading
    myAnalogに追加

    myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

    新規プロジェクトを作成

    評価用キット

    MAX8597EVKIT

    MAX8597/MAX8598/MAX8599の評価キット

    機能と利点

  • デューティサイクルが99.5%以上の低ドロップアウト
  • 無損失ハイサイド電流制限
  • ダイナミック出力調整
  • ヒカップ電流制限値を調整可能な出力短絡保護
  • プリバイアによるソフトスタート
  • 調整可能なソフトスタート
  • パワーOK出力
  • 小型、薄型TQFNパッケージ
  • 完全実装および試験済み
  • 製品詳細

    MAX8597の評価キット(EVキット)は、ステップダウンDC-DCコントローラのMAX8597/MAX8598/MAX8599のアプリケーション回路を検証します。このEVキットは、2つの回路を備えています。MAX8597の回路は、最大10Aの電流が可能なDCファン制御用の電圧制御電源を検証します。この回路は10.8V~13.2Vの入力を受け付け、VADJ入力に応じて6V~12Vの出力を生成します。MAX8598/MAX8599の回路は、ポイントオブロード(POL)電源を検証します。この回路は10.8V~13.2Vの入力を受け付け、1.2Vの出力で20Aの電流を供給します。

    MAX8597の回路は600kHzでスイッチングし、供給部品を使って最高97%の効率が得られます。MAX8598/MAX8599の回路には、MAX8599が搭載されています。この回路は500kHzでスイッチングし、供給部品を使って最高87%の効率が得られます。この回路は、外付け部品を変更せずにMAX8598を評価することができます。この評価キットは、完全実装および試験済みで提供されます。

    アプリケーション

    • チップセット電源
    • 非絶縁型電源モジュール
    • トラッキング電源(MAX8597)
    • 可変速度DCファン電源(MAX8597)

    MAX8597EVKIT
    MAX8597/MAX8598/MAX8599の評価キット

    最新のディスカッション

    max8597に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

    EngineerZone®でディスカッションを始める

    最近表示した製品